Retour au sommaire

nouveau

Convertisseurs DC/DC avec fonctionnalité maximale – performants avec SFB Technology

Trois nouveaux convertisseurs DC/DC QUINT POWER complètent cette gamme de produits. En plus d'un nouveau niveau de tension, deux nouveaux convertisseurs DC/DC avec revêtement de protection sont maintenant disponibles. Ces appareils peuvent aussi être utilisés dans des applications exigeantes, même dans des conditions ambiantes extrêmes.

Avantages

  • Côté sortie particulièrement puissant : extension aisée des installations, démarrage des charges lourdes et déclenchement fiable des disjoncteurs de puissance
  • Une signalisation particulièrement étendue : surveillance préventive du fonctionnement signalant les états de fonctionnement critiques avant l'apparition d'erreurs
  • Degré d'efficacité élevé et longue durée de vie en service avec une puissance dissipée réduite et un faible échauffement
  • Mise en service rapide et aisée grâce à la technologie de raccordement Push-in sans outil

Caractéristiques principales

  • Réserve de puissance statique jusqu'à 125 % de manière permanente
  • Réserve de puissance dynamique jusqu'à 200 % pendant 5 s
  • Selective Fuse Breaking Technology (SFB)
  • Contacts analogiques, numériques et de relais
  • Large plage de température : -25 °C … +70 °C, Startup type tested : -40 °C
  • Versions CO : plage de température : -40 °C … +70 °C, homologations : ATEX et IECEx

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues