Retour au sommaire

Découpe aisée et simple des conducteurs

Découpe du conducteur ou du câble

La chaîne de processus du traitement des câbles commence par le tronçonnage ou la découpe du conducteur ou du câble.

Un traitement dans les règles de l'art des conducteurs et des câbles les plus divers en termes de taille, de forme et d'isolation peut être mis en oeuvre de manière durable, uniquement avec des outils de qualité. Une transmission par levier optimale garantit une force manuelle réduite tout en maintenant une puissance maximale dans la zone de découpe.

Cisaillage des conducteurs

Séparation des câbles avec les coupe-câbles  

Cisaillage

Lorsqu'il s'agit de couper des conducteurs et des câbles dans la plage de section supérieure allant jusqu'à 1 400 mm2, le choix se porte alors sur les coupe-câbles à cliquet. Les entraînements à réglage fin permettent également de minimiser la force manuelle nécessaire. Pour les deux variantes de transmission de force directe et indirecte, la forme spécifique des géométries de coupe prend en charge l'accessibilité et veille à un résultat de découpe perpendiculaire et sans bavures.

Découpage en ciseaux des conducteurs

Séparation du conducteur avec un outil de coupe  

Découpage en ciseaux

Cela permet d'éviter la déformation indésirable du conducteur. La découpe, décrite précédemment, appelée également cisaillage, est prise en compte sous le terme générique de Découpage dans la norme DIN 8588. Deux lames pivotent l'une par rapport à l'autre et séparent (découpent) ainsi le matériau sans copeaux. Qu'est-ce que le découpage en ciseaux : deux lames en forme de rainures, pivotant l'une sur l'autre séparent le matériau. L'angle de coupe des lames est choisi expressément grand et donc stable. Outre la trempe de l'ensemble de l'outil, la zone de coupe est ensuite de nouveau trempée par induction. Il est ainsi possible de séparer également des matériaux très durs, tels que la corde à piano et l'acier à ressort avec une résistance à la traction maximale de 2 300 N/mm2 sans endommager l'outil. Le découpage en ciseaux est exclusivement réservé aux câbles.


Retour au sommaire
Généralités
  • Découpe aisée et simple des conducteurs

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11