Retour au sommaire

nouveau

Modules tampons sans entretien – protection intelligente en cas de pannes de secteur

Les nouveaux modules tampons QUINT CAP avec interface peuvent être intégrés facilement dans les réseaux industriels. Les modules tampons compensent les défaillances régulières pendant plusieurs minutes et associent une unité de commutation électronique et un accumulateur d'énergie dans un seul boîtier.

Avantages

  • Intégration facile dans les réseaux industriels par des interfaces au choix : PROFINET, EtherNet/IP™ et USB
  • Longue durée de vie en service grâce aux condensateurs à double couche sans entretien
  • Démarrage efficace des charges lourdes avec une réserve de puissance statique
  • Une signalisation étendue : surveillance préventive du fonctionnement signalant tout état de fonctionnement critique avant l'apparition d'erreurs
  • Extension de la durée d'autonomie par le montage en parallèle de quatre appareils au maximum

Caractéristiques principales

  • Protection anti-surcharge
  • Charge rapide jusqu'à 10 A
  • Durée de vie (+20 °C) : ≥ 20 ans
  • Plage de température : -25 °C … +60 °C
  • Cycles de charge/décharge (+20 °C) : ≥ 500 000
  • Signalisation complète
  • Hauteur d'installation jusqu'à 4 000 m


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues