PROFIBUS

PROFIBUS Complete

PROFIBUS Complete

Vous souhaitez optimiser la puissance et l'insensibilité aux parasites de votre réseau PROFIBUS ? Nous avons la solution !

Retour Produits conformes aux protocoles

Catégories

Rechercher dans PROFIBUS

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Quel que soit votre secteur d'activité, nos produits sont performants et permettent de réaliser facilement et rapidement les topologies réseau de votre choix. Que vous souhaitiez améliorer l'insensibilité aux parasites de votre réseau PROFIBUS, utiliser des modes alternatifs comme la fibre optique ou un dispositif sans fil, ou que vous recherchiez simplement une offre complète de composants d'infrastructure industriels : les produits de Phoenix Contact vous permettent de réaliser des systèmes PROFIBUS optimaux dans le monde entier.

Avantages

  • Éviter les immobilisations coûteuses grâce à un diagnostic adapté
  • Tous les modes de transmission disponibles : cuivre, FO et radio
  • Les appareils modulaires réduisent les coûts d'installation et limitent les erreurs de câblage
  • Phoenix Contact est votre interlocuteur compétent pour des systèmes PROFIBUS performants

PROFIBUS PA pour l'automatisation des processus

PROFIBUS PA pour lautomatisation des processus  

Solutions de process avec PROFIBUS de Phoenix Contact

Nous proposons des solutions variées et éprouvées pour l'automatisation de processus. Le faible encombrement et les nombreuses possibilités pour augmenter la fiabilité sont autant d'avantages décisifs pour réaliser des projets d'automatisation ultra-modernes.

Avec les coupleurs de bus de terrain au format bloc et modulaire, tous les besoins sont satisfaits.

Avec des coupleurs DP/PA, des alimentations redondantes pour une utilisation sur le terrain, des protections antisurtension, des câbles et des lignes, Phoenix Contact vous propose une architecture de système de bus de terrain numérique complète pour relier en réseau vos systèmes de commande aux appareils de terrain.

Coupleur PROFIBUS DP/PA

Coupleur PROFIBUS DP/PA  

PROFIBUS DP modulaire sur coupleur PROFIBUS PA

Les coupleurs PD/PA vous permettent de relier des réseaux PROFIBUS DP avec des réseaux de processus PROFIBUS PA de façon transparente.

En raccordant à un module d'interface de communication, il est possible d'accéder à l'élément principal du coupleur ainsi qu'à des fonctions de diagnostic réseau et de configuration détaillées via un serveur web intégré.

  • Jusqu'à dix modules PROFIBUS DP ou PROFIBUS PA par coupleur
  • Serveur Web embarqué performant destiné à la configuration et à l'accès au diagnostic réseau
  • Détection automatique et transparente de la vitesse de transmission jusqu'à 12 MBit/s
  • Échange des modules de l'installation en cours de fonctionnement
  • Gestion et configuration des appareils de terrain PROFIBUS via FDT/DTM
  • Redondance réseau pour jusqu'à dix modules

Consultez les pages suivantes pour découvrir notre offre PROFIBUS.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Informations supplémentaires