Connecteurs industriels

Connecteurs industriels HEAVYCONNEC complete

Compatibilité de l'enfichage, flexibilité des combinaisons

HEAVYCONNEC complete vous propose des connecteurs adaptés à toutes les utilisations.

Retour Connecteurs

Catégories

  • Boîtiers
    Boîtier HEAVYCONNEC

    Boîtiers robustes et fiables destinés à une utilisation dans des conditions hostiles et agressives.

  • Éléments de contact et contacts
    Éléments de contact et supports de fixation

    Les éléments de contact et supports de fixation sont conçus pour des applications personnalisées.

  • Presse-étoupes
    Presse-étoupes

    Des raccordements vissés fiables isolent les conducteurs contre l'eau et la poussière.

Rechercher dans Connecteurs industriels

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les connecteurs industriels de la série HEAVYCONNEC complete protègent vos interfaces et assurent une transmission sécurisée de l'énergie, même dans les conditions les plus hostiles. Ils résistent à la saleté, à l'eau, aux vibrations et aux contraintes mécaniques élevées, et sont étanches jusqu'à l'indice de protection IP69K.

Avantages

  • Des raccordements toujours adaptés à vos exigences grâce à trois gammes différentes
  • Compatibilité de l'enfichage : boîtiers compatibles pour le montage et le raccordement avec les boîtiers en aluminium de tous les fabricants connus
  • Flexibilité des combinaisons : technologies de raccordement variables des éléments de contact et des supports de fixation
  • Un seul et unique boîtier : simple encliquetage des éléments de contact modulaires destinés aux signaux, aux données, à la puissance et au système pneumatique dans un cadre Snap-in, et montage dans le boîtier
  • Des interfaces fiables : compatibilité CEM de tous les boîtiers métalliques grâce à des revêtements et des joints conducteurs
  • Connecteurs industriels inclus dans le système COMPLETE line

HEAVYCONNEC complete – des connecteurs adaptés à toutes les utilisations

Connecteurs industriels HEAVYCONNEC complete  

Connecteurs industriels HEAVYCONNEC complete

Une flexibilité totale avec les connecteurs industriels : avec les boîtiers robustes combinables de l'une de nos trois séries et les éléments de contact appropriés, vous pouvez toujours obtenir le connecteur parfaitement adapté à vos exigences :

  • HEAVYCONNEC STANDARD – boîtiers métalliques polyvalents résistant à la corrosion, avec verrouillage par étrier longitudinal ou transversal
  • HEAVYCONNEC EVO – possibilité de choisir en toute flexibilité le sens de sortie du câble grâce à la fermeture à baïonnette pivotante
  • HEAVYCONNEC ADVANCE – robustesse sans compromis et rentabilité assurée grâce au montage direct

 

Technologie de raccordement au choix

Éléments de contact modulaires et à nombre de pôles fixe  

Inserts polyvalents pour toutes les utilisations

Avec nos éléments de contact, nous vous proposons des interfaces compatibles, qui peuvent être combinées de façon flexible, disponibles dans toutes les tailles courantes du marché et avec différentes technologies de raccordement.

Outre les modèles à nombre de pôles fixe, nous vous proposons des éléments de contacts modulaires avec différentes classes de puissance. Combinez vos modules de transmission de données, de signaux et de puissance dans un seul connecteur : il suffit de les encliqueter dans le cadre Snap-in... c'est tout.

Les technologies à raccordement rapide Push-in ou QUICKON permettent un raccordement des câbles ultra rapide. Vous pouvez utiliser nos éléments de contact modulaires à nombre de pôles fixe dans toutes les séries de boîtiers.

Enfichage aveugle : cadres d'arrimage pour les connecteurs modulaires

Cadres darrimage pour les connecteurs modulaires  

Cadres d'arrimage pour les connecteurs modulaires

Les cadres d'arrimage HEAVYCONNEC permettent une installation et un entretien rapides des systèmes d'insertion. Les connecteurs femelles flottants et la broche de guidage réactive du cadre d'arrimage permettent d'établir des contacts aveugles et sécurisés avec les connecteurs dans les endroits où les interfaces ne sont pas visibles. Le cadre robuste est équipé d'éléments de contact modulaires. La combinaison de différents supports de transmission, sur un seul châssis, vous permet de créer votre interface personnalisée.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs à usage intensif 3D

Service


Steckverbinder-Konfigurator

Kundenspezifische HEAVYCON-Steckverbinder online konfigurieren