nouveau
Les outils à main de grande qualité vous permettent de travailler de manière conviviale et sécurisée.
Couper, dénuder, sertir, visser et mesurer : pour toutes ces applications du domaine électrotechnique, Phoenix Contact vous propose un outil à main optimal. Découvrez les outils de haute qualité, dédiés au traitement et et à la mesure de notre gamme de produits TOOL fox.
nouveau
nouveau
Couper aisément et sans effort : vous pouvez traiter quasiment sans aucun effet d'écrasement, les fils et câbles jusqu'à 1 400 mm² et des diamètres jusqu'à 100 mm.
Dénudez de manière rapide, précise et sûre tous les types de conducteurs et de câbles : le réglage s'effectue automatique sur la section de conducteur correspondante.
Avec des pinces à sertir mécaniques, vous pouvez sertir toutes les cartes de contact en toute sécurité et sans effort. Un principe spécial de transmission de la force réduit la force manuelle requise de près de 25 % pour une pression maximale.
Avec l'automate manuel mobile, vous dénudez et sertissez vos conducteurs en deux secondes maximum.
Nous vous proposons une large diversité d'applications, depuis les outils universels, qui réunissent plusieurs fonctions, jusqu'aux dispositifs de coupe des goulottes de câbles en passant par les pinces pour attache-câbles.
Les outils à dénuder et à sertir peuvent désormais être munis d'une gravure laser permanente. Vous pouvez ainsi personnaliser votre outil et il devient ainsi l'outil, dont vous êtes l'unique propriétaire.
Vous pouvez retrouver tous les outillages repérables sur le site de Phoenix Contact. Leur désignation comporte les trois lettres majuscules « CUS ». La saisie des données de repérage se fait directement sur l'article et fait partie intégrante du processus de commande ou de demande d'informations.
Organisez votre kit d'outillage CUS selon vos besoins personnels :
"$pageName" sur