IHM

IHM

Des concepts d'utilisation variés

Vous trouverez ici l'appareil de commande adapté à vos exigences en matière de matériels et de logiciels – de grande qualité, fiable et flexible.

Retour Signalisation et affichage

Catégories

Rechercher dans IHM

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Adaptez votre concept d'utilisation de manière optimale à votre machine ou à votre installation. Car une automatisation rentable implique également une entrée et une surveillance efficaces. Directement sur site ou de manière centralisée au poste de supervision, particulièrement puissants ou multifonctionnels – à vous de déterminer les propriétés des appareils HMI de Phoenix Contact.

Avantages

  • Possibilité d'extension facile grâce à la même version de logiciel pour toutes les versions et classes de puissance
  • Convivialité grâce au matériel préconfiguré et aux logiciels préinstallés
  • Raccordement flexible des automates grâce à des pilotes préinstallés
  • Utilisation multiposte efficace avec l'architecture serveur-client et la connexion Internet
  • Robustesse et longue durée de vie grâce à la façade en aluminium
  • Large gamme de prestations pour des solutions sur mesure
  • IHM comprises dans le système COMPLETE line

Trois étapes pour une solution IHM optimale

Une automatisation efficace exige une visualisation adaptée, que ce soit dans la salle de contrôle centrale, dans la production ou directement sur la machine. Pour cela, les exigences en matière de visualisation déterminent le choix de l'appareil HMI approprié. Vous trouverez la solution optimale en suivant les trois étapes suivantes :

Procédure de sélection de lIHM  

Trouvez l'IHM adaptée en trois étapes

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11