Pas de dénudage, ni de sertissage : il suffit de couper le câble et d'établir le contact en seulement quelques secondes.
Le raccordement autodénudant de Phoenix Contact étonne de par sa connexion rotative avec contact de coupe breveté permettant d'économiser de l'espace. Il vous permet de relier des conducteurs en un clin d'œil et sans aucun prétraitement.
La connexion des conducteurs ne prend que quelques secondes. Jugez par vous-même :
Résultat : l'isolation du fil est sectionnée et un contact de surface large et étanche aux gaz est ainsi créé.
Profitez d'une qualité satisfaisant de nombreuses approbations telles que l'homologation Ex e.
Économisez jusqu'à 60 % de temps de câblage : coupez les conducteurs et contactez-les en une fraction de seconde. Le dénudage et la réalisation d'une épissure de protection sont inutiles.
Associer les raccordements en fonction de l'application et profiter du mode de raccordement correspondant : aucun problème grâce aux blocs de jonction hybrides de Phoenix Contact.
Sélectionnez simplement la combinaison adaptée : raccordement autodénudant à gain de temps d'un côté, raccordement à vis ou à ressort de l'autre.
Vous pouvez mettre en place des armoires électriques à raccordement autodénudant. Vous utiliserez par exemple le raccordement vissé universel pour un raccordement de terrain.
Des raccordements fiables, c'est notre garantie. La qualité de nos produits en est la clé. Et cela commence dès le choix des matériaux.
Pièces métalliques issues d'un alliage cuivreux spécial de haute qualité :
Boîtier d'isolation en plastique élastique et résistant aux chocs :
"$pageName" sur