Boîtiers électroniques sur rail DIN

Boîtiers électroniques sur rail DIN

Boîtiers électroniques pour votre armoire électrique

Nos systèmes de boîtiers pour armoires électriques constituent une solution adaptée à vos exigences.

Retour Boîtiers électroniques

Catégories

  • Boîtier électronique pour applications Raspberry Pi
    Boîtier électronique pour applications Raspberry Pi

    Boîtier de terrain et boîtier électronique sur rail DIN pour ordinateurs Raspberry Pi à montage facile sur rail DIN, montage mural ou à l'extérieur.

  • Boîtiers de base EH
    Boîtiers de base EH

    Un système de boîtier universel avec technique de raccordement intégrée, et plus de 100 possibilités de combinaison.

  • Boîtiers modulaires BC
    Boîtiers modulaires BC

    Boîtiers électroniques pour l'immotique.

  • Boîtiers modulaires ICS
    Boîtiers modulaires ICS

    Les boîtiers électroniques modulaires ICS forment la base des appareils de l’IdO de demain : dimensions et technique de raccordement adaptées aux besoins, connecteurs de bus sur rail DIN à 8 pôles en option.

  • Boîtiers modulaires ME
    Boîtiers modulaires ME

    Système de boîtiers modulaires en forme de godet faciles à monter.

  • Boîtiers modulaires ME-MAX
    Boîtiers modulaires ME-MAX

    D'une largeur de 12,5 à 90 mm, le ME-MAX permet des solutions parfaitement adaptées à votre électronique.

Rechercher dans Boîtiers électroniques sur rail DIN

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Flexibilité totale au niveau de la forme, du coloris et des fonctions : les boîtiers électroniques sur rail DIN sont l'habillage idéal pour vos composants électroniques. Ils protègent les circuits imprimés intégrés, se montent facilement sur les rails DIN et offrent des interfaces intégrées optimales pour la transmission de signaux, de données et de puissance.

Avantages :

  • Grande gamme de boîtiers standard pour le montage sur rail DIN
  • Montage rapide et facile du boîtier
  • Technique de raccordement universelle ou intégrée de manière fixe
  • Nombreuses variations avec le repérage et l'usinage de la gamme en fonction des besoins des clients

Boîtiers modulaires ICS

Boîtiers électroniques modulaires de la série ICS pour technique de raccordement variable  

Boîtiers électroniques modulaires de la série ICS pour technique de raccordement variable

Les solutions proposées par le boîtier électronique modulaire ICS sont aussi variées que les exigences relatives aux appareils d'automatisation industrielle prêts pour l'avenir. Profitez d'un système de boîtier modulaire aux tailles adaptées à vos besoins, avec une technique de raccordement variable comme les raccordements RJ45, D-SUB, USB et d'antennes ainsi que les connecteurs de bus sur rail DIN. La série est constamment étendue par des largeurs et des accessoires complémentaires.

Boîtiers modulaires BC

Boîtiers modulaires BC  

Boîtiers modulaires BC

Les boîtiers électroniques modulaires de la série BC sont destinés aux applications innovantes du secteur de l'immotique. Les boîtiers électroniques sont impressionnants par leur design contemporain, les multiples connexions pour circuits imprimés et un connecteur de bus sur rail DIN performant.

  • Boîtiers de grandes dimensions
  • Optimisés pour des coffrets d'installation conçus suivant DIN 43880
  • Contact entre appareils grâce à un connecteur de bus sur rail DIN, à polarité élevée

Boîtiers modulaires pour applications Raspberry Pi

Boîtiers modulaires pour applications Raspberry Pi  

Boîtiers modulaires pour applications Raspberry Pi

Les boîtiers électroniques modulaires de la gamme RBI-BC sont spécialement conçus pour l'intégration du mini-ordinateur Raspberry Pi. Les boîtiers sont conçus selon DIN 43880, sont juxtaposables et peuvent être fixés sur des rails DIN ou directement au mur. Des interfaces disponibles en option permettent d'étendre facilement les fonctionnalités de l'ordinateur intégré à carte unique.

  • Extensions individuelles des fonctionnalités grâce à des interfaces en option et d'autres accessoires
  • Montage rapide et sans outil grâce à un encliquetage facile des éléments des boîtiers
  • Connecteur de bus sur rail DIN à 16 pôles pour la communication série et parallèle des modules

Boîtiers modulaires de la gamme ME

Boîtiers modulaires de la gamme ME  

Boîtiers modulaires de la gamme ME

Grâce aux boîtiers électroniques de la gamme ME, les circuits imprimés équipés deviennent des modules électroniques faciles à monter. Une technique de raccordement variable, un connecteur de bus et la modularité permettent une structure d'appareil fonctionnelle.

  • Grande gamme en matière de connectivité pour la transmission de signaux, de données et de puissance
  • Structure de boîtier facile à monter
  • Connecteurs transversaux sur rails DIN ou intégrés pour la communication entre modules

Boîtiers modulaires de la gamme ME-MAX

Boîtiers modulaires de la gamme ME-MAX  

Boîtiers modulaires de la gamme ME-MAX

Boîtiers électroniques ME-MAX modulaires, fonctionnels et orientés design pour l'électronique industrielle moderne : une technique de raccordement variable, un connecteur de bus et la modularité permettent une structure d'appareil fonctionnelle.

  • Des surfaces utiles optimales pour le type de montage pour des circuits imprimés, la commande et l'affichage
  • Des techniques de raccordement sur mesure pour la transmission de signaux, de données et de puissance
  • Contact entre appareils grâce à un connecteur de bus dans le rail DIN

Boîtiers multifonctionnels de la gamme ME-IO

Boîtiers multifonctionnels de la gamme ME-IO  

Boîtiers multifonctionnels de la gamme ME-IO

Le système de boîtier ME-IO est spécialement adapté aux applications disposant d'un espace de montage réduit. La technique de raccordement Push-in en façade et le design compact permettent l'implémentation de différents appareils, avec jusqu'à 54 pôles.

  • Largeur utile minimale de seulement 18,8 mm
  • Technologie de raccordement Push-in avec système Lock and Release pour l'installation et le démontage faciles des connecteurs
  • Les connecteurs pontés, sous forme de raccordement TWIN, remplacent les embouts TWIN
  • De nombreuses possibilités de combinaisons de capots et connecteurs en façade.

Boîtiers multifonctionnels de la gamme ME-PLC

Boîtiers multifonctionnels de la gamme ME-PLC  

Boîtiers multifonctionnels de la gamme ME-PLC

Les boîtiers électroniques multifonctions de la gamme ME-PLC sont parfaits pour les applications avec un grand espace de montage, et une technique de raccordement en façade. Ce système de boîtiers offre une grande surface d'équipement des circuits imprimés et des connecteurs de bus sur rails DIN performants, pour une variété maximale d'applications.

  • Boîtiers de grandes dimensions
  • Connecteurs de bus sur rail DIN pour schéma d'implantation personnalisé du circuit imprimé
  • Connectique pour C.I. avec système Lock-and-Release, pour l'installation et le démontage faciles des connecteurs
  • Technique de raccordement enfichable ou soudée utilisable

Boîtiers pour profilé extrudé de la gamme UM-BASIC

Boîtiers pour profilé extrudé de la gamme UM-BASIC  

Boîtiers pour profilé extrudé de la gamme UM-BASIC

Les boîtiers pour profilé extrudé UM-BASIC associent des temps de montage réduits à une grande liberté en matière de choix de la technique de raccordement. Le format compact permet la réalisation de modules électroniques plats et leur montage sur des rails normalisés ou directement au mur.

  • Les connecteurs de raccordement pour le câblage restent accessibles tandis que les composants électroniques sont protégés contre les contacts directs grâce au positionnement flexible des capots de protection.
  • Câblage réduit et montage rapide grâce au contact du bus en option
  • Mise à la terre variable grâce aux contacts PE pouvant être montés des deux côtés
  • Exploitation optimale même avec des composants volumineux

Boîtiers pour profilé extrudé de la gamme UM-PRO

Boîtiers pour profilé extrudé de la gamme UM-PRO  

Boîtiers pour profilé extrudé de la gamme UM-PRO

L'électronique industrielle moderne est de plus en plus compacte, décentralisée et proche du terrain. Les boîtiers ouverts flexibles, comme le boîtier pour profilé extrudé de la gamme UM-PRO, séduisent par leurs caractéristiques telles que le gain de temps et d'espace. En outre, elles peuvent être utilisées à des températures élevées :

  • Le polyamide permet une utilisation jusqu'à 100° C, et donc l'homologation UL
  • Les connecteurs de raccordement pour le câblage restent accessibles tandis que les composants électroniques sont protégés contre les contacts directs grâce au positionnement flexible des capots de protection.
  • Exploitation optimale même avec des composants volumineux

Boîtiers pour profilé extrudé de la gamme UM-ALU

Boîtiers pour profilé extrudé de la gamme UM-ALU  

Boîtiers pour profilé extrudé de la gamme UM-ALU

Le système de boîtier UM-ALU entièrement fabriqué en aluminium, offre un niveau élevé de compatibilité électromagnétique (CEM), et assure une flexibilité totale lors de l'assemblage. Les boîtiers conviennent ainsi parfaitement aux environnements industriels avec un fort potentiel de perturbations électromagnétiques.

  • Caractéristiques de blindage performantes
  • Bonnes propriétés thermiques
  • Flexibilité importante grâce aux tailles de rails variées et aux différents capots de protection

Boîtiers basiques de la gamme EH

Boîtiers basiques de la gamme EH  

Boîtiers basiques de la gamme EH

Les boîtiers basiques de la série EH permettent de concevoir facilement des applications d'appareil universelles. Grâce à sept largeurs, deux profondeurs utiles et trois modèles de capots, plus de 100 possibilités de combinaison sont réalisables.

  • Montage sur rail DIN ou montage mural pour une fixation des appareils adaptée à l'application
  • Différents modèles de capots
  • Fentes d'aération intégrées
  • Positionnement flexible des circuits imprimés dans tous les trois dimensions
     

Kits de développement

Kits de développement  

Kits de développement

Avec nos kits de développement, vous réalisez rapidement des prototypes et des appareils de préséries. Les kits adaptés aux différentes gammes de boîtiers permettent la réalisation de solutions de raccordement et de conceptions de systèmes électroniques personnalisées.

  • Concevez votre solution personnalisée rapidement et facilement grâce à nos kits de développement prédéfinis
  • Solutions de boîtiers complètes avec technique de raccordement intégrée
  • Platines de circuit imprimé perforées pour assemblage manuel
  • Connecteurs de bus pour la conception de systèmes d'appareils complets

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service

Téléchargements