Adapté à toutes les applications : pour le repérage de fils fins ou celui de câbles plus lourds.
Nous vous fournissons des versions de matériels différentes ainsi que des types de montage appropriés. Vous pouvez ainsi utiliser nos repérages de conducteurs et de câbles pour les applications les plus diverses.
Un meilleur aperçu de vos armoires électriques et installations : repérez tous vos câbles et conducteurs de façon claire et permanente.
Les repérages de câbles et de conducteurs facilitent votre montage et votre maintenance, et vous aident à éliminer les dysfonctionnements.
Repérages de câbles et de conducteurs Phoenix Contact : nous vous fournissons le repérage idéal pour chaque application.
Faites librement votre choix : installez vos repérages de câble et de conducteurs comme vous avez toujours voulu le faire. Phoenix Contact dispose de la solution adaptée à chaque application.
Les repérages de conducteurs à clipser disposent de deux surfaces d'impression. Il sont indélébiles et restent lisibles en permanence. Vous pouvez clipser les repérages de conducteurs à la main sur des conducteurs et des câbles déjà câblés.
Les repères individuels imprimés peuvent être enfilés sur le conducteur ou fixés au moyen d'attache-câbles. Différents matériels sont livrables sous forme de cartes ou de rouleaux.
Vous pouvez également équiper les conducteurs de gaines de repérage comme support de support. Dans ce cas, le repérage est garanti par des rubans d'étiquettes à remplir, et protégé par le support. Il est ainsi possible de procéder à un repérage ultérieur.
Afin d'effectuer sur place un repérage simple et en toute sécurité sans utiliser de système de pression, utilisez des gaines déjà imprimées. La forme spécifique des gaines de repérage empêche la torsion des différentes gaines de repérage entre elles.
Nous imprimons du matériel de repérage de façon personnalisée. Vous pouvez créer vos repérages personnalisés facilement et rapidement avec PROJECT complete et les commander ensuite en ligne. Découvrez-en plus à ce sujet dans notre galerie photos :
Tous les matériels pouvant être utilisés de façon personnalisée par le client pour limpression sont signalés par ce symbole. Tous les matériels didentification sont disponibles à limpression personnalisée sur notre site Web.
Créez vos repérages personnalisés facilement et rapidement avec PROJECT complete et commandez directement en ligne.
"$pageName" sur