Toujours à la pointe de la technologie, également sans connexion constante.
Pour les postes externes, les manœuvres ou contrôles les plus simples de l'installation sont encore réalisés le plus souvent par un technicien de service sur site. Les erreurs mènent à des périodes d'interruption et à des coûts élevés. L'alarme automatique permet une détection immédiate et à distance des défaillances sans requérir de connexion à large bande complexe et onéreuse.
Surveillez simplement et en toute sécurité les capteurs analogiques et TOR via le réseau de téléphonie mobile et commutez les relais à distance. Le système d'alarme compact TC MOBILE I/O X200 vous permet de transférer des données en toute sécurité par SMS et e-mail.
Vous serez informé(e) par le TC MOBILE I/O X200 lors d'une transgression du niveau, d'une modification du statut au niveau de l'entrée TOR ou à intervalles réguliers. De cette manière, vous restez toujours parfaitement informé(e) de la situation actuelle.
Vous pouvez obtenir le TC MOBILE I/O X200 comme appareil DC avec une plage de tension de 10 à 60 V ou de 93 à 250 V comme appareil AC. Particularité des appareils DC : outre les quatre entrées TOR, ils possèdent également deux entrées analogiques pouvant mesurer la tension et le courant.
Le TC Mobile I/O X200 est également disponible en version 4G.
En plus, les variantes pour le marché européen, TC MOBILE I/O X200-4G et TC MOBILE I/O X200-4G AC, permettent d'accéder à la technologie 4G actuelle (évolution à long terme CAT1). Avec le recours à la 2G, les appareils allient une technologie de téléphonie mobile adaptée à l'avenir avec la disponibilité du réseau 2G le mieux développé jusqu'à présent.
Tous les appareils sont particulièrement faciles à manier et polyvalents, grâce à la plage de tension étendue et aux différentes entrées.
Outre le système d'alarme compact TC MOBILE I/O X200, optimisé spécifiquement pour les fonctions compactes d'alarmes et de commutations, les routeurs industriels de Phoenix Contact disposent également de la possibilité d'une alarme. Ils sont également équipés d'entrées TOR afin de pouvoir transmettre les messages d'alerte par SMS ou e-mail en plus de la connexion à Internet, qu'il s'agisse d'une connexion filaire avec le ROUTEUR TC DSL ou d'une connexion via le réseau de téléphonie mobile avec le ROUTEUR TC.
Grâce à une interface logicielle, les appareils offrent la possibilité de transmettre une alerte à un automate via Ethernet. Cela vous permet, en cas de modification de statut, d'envoyer des alertes depuis votre automate à un nombre illimité d'entrées TOR. Vous êtes ainsi informé(e) en permanence du statut de votre processus, même en dehors de la salle de contrôle.
Avec l'appli TC MOBILE I/O, vous envoyez des ordres de commutation par SMS et évitez ainsi la saisie d'un SMS
Le TC MOBILE I/O X200 communique avec vous également via une appli pour smartphone (iOS et Android). Vous pouvez ainsi commuter vos sorties aisément via l'appli et consulter en permanence l'état de votre appareil, en toute simplicité.
L'appli TC Mobile I/O simplifie encore la manipulation de l'appareil et vous évite la saisie d'un SMS. L'alarme vous parvient comme habituellement via SMS ou e-mail. Cela permet de garantir une accessibilité optimale sur le terrain.
"$pageName" sur