Type de profilé
Homologation
Type de raccordement
Courant de référence
Nombre de connexions
Largeur
Section minimale (rigide)
Tension de référence
Couleur
Section maximale (souple)
Section minimale (souple)
Section maximale (rigide)
Blocs de jonction simple, type de raccordement: Raccordement vissé, raccordement par clips, section: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Blocs de jonction simple, type de raccordement: Raccordement vissé, raccordement par clips, section: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largeur: 6,2 mm, coloris: bleu, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Blocs de jonction simple, type de raccordement: Raccordement vissé, raccordement par clips, section: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Blocs de jonction simple, type de raccordement: raccordement par clips, section : 0,5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Blocs de jonction simple, type de raccordement: Raccordement vissé, raccordement par clips, section: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 14, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Blocs de jonction simple, type de raccordement: Raccordement vissé, raccordement par clips, section: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 14, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Blocs de jonction simple, type de raccordement: raccordement par clips, section: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 14, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Blocs de jonction simple, type de raccordement: Raccordement vissé, section: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 20 - 14, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Blocs de jonction simple, type de raccordement: Raccordement vissé, raccordement par clips, section: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 14, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Blocs de jonction simple, type de raccordement: Raccordement vissé, raccordement par clips, section: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
"$pageName" sur