Productlijst modulair veiligheidsrelaissysteem

Filters

12 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

  • Overige opties
    Sluiten

    Toelating



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CATEGORY_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Categorie

  • Overige opties
    Sluiten

    Categorie



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Veiligheidsrelais - PSR-SCP- 24DC/SDC4/2X1/B - 2981486

Veiligheidsrelais voor nood-uit-, beveiligingsdeur- en magneetschakelaar alsmede voor lichtscherm, tot SIL 3 of CAT. 4, PL e volgens EN ISO 13849, 2 maakcontacten, TBUS-interface, automatische of handmatige activering, steekbare schroefaansluitklemmen

Veiligheidsrelais - PSR-SPP- 24DC/SDC4/2X1/B - 2981499

Veiligheidsrelais voor nood-uit-, beveiligingsdeur- en magneetschakelaar alsmede voor lichtscherm, tot SIL 3 of CAT4, PL e volgens EN ISO 13849, 2 maakcontacten, T-bus-interface, automatische of handmatige activering, steekbare veerdrukklem

Uitbreidingsmoduul - PSR-SCP- 24DC/URD3/4X1/2X2 - 2981512

1-kanaals contactuitbreiding met T-bus-interface, 4 maakcontacten, 1 verbreekcontact, 1 retourmeldcircuit, instelbaar van 0,5 - 30 sec. afvalvertraagd, CAT3, PL e volgens EN ISO 13849, steekbare schroefklemmen, breedte: 22,5 mm

Uitbreidingsmoduul - PSR-SPP- 24DC/URD3/4X1/2X2 - 2981525

1-kanaals contactuitbreiding met T-bus-interface, 4 maakcontacten, 1 verbreekcontact, 1 retourmeldcircuit, 0,5 - 30 seconden afvalvertraagd instelbaar, CAT3, PL e volgens EN ISO 13849 steekbare veerdrukklem, breedte: 22,5 mm

Uitbreidingsmoduul - PSR-SCP- 24DC/URM4/4X1/2X2/B - 2981677

1-kanaals contactuitbreiding met T-bus-interface, 4 maakcontacten, 1 verbreekcontact, 1 retourmeldcircuit, onvertraagd, CAT4, PL e volgens EN ISO 13849, steekbare schroefklemmen, breedte: 22,5 mm

Uitbreidingsmoduul - PSR-SPP- 24DC/URM4/4X1/2X2/B - 2981680

1-kanaals contactuitbreiding met T-bus-interface, 4 maakcontacten, 1 verbreekcontact, 1 retourmeldcircuit, onvertraagd, CAT4, PL e volgens EN ISO 13849, steekbare veerdrukklemmen, breedte: 22,5 mm

Uitbreidingsmoduul - PSR-SCP- 24DC/URD3/4X1/2X2/3 - 2981732

1-kanaals contactuitbreiding met TBUS-interface, 4 maakcontacten, 1 verbreekcontact, 1 retourmeldcircuit, de contacten vallen (0,3 - 3 sec. ) vertraagd af, CAT3, PL e volgens EN ISO 13849, steekbare klemmen met schroefaansluiting, breedte: 22,5 mm

Uitbreidingsmoduul - PSR-SPP- 24DC/URD3/4X1/2X2/3 - 2981745

1-kanaals contactuitbreiding met T-bus-interface, 4 maakcontacten, 1 verbreekcontact, 1 retourmeldcircuit, de contacten vallen (0,3 - 3 sec. ) vertraagd af, CAT3, PL e volgens EN ISO 13849, steekbare veerdrukklem, breedte: 22,5 mm

Veiligheidsrelais - PSR-SCP- 24DC/SIM4 - 2981936

Interfacemoduul voor het aansluiten van meerdere veiligheidssensoren of -schakelaars met verbreek-/ maakcontacten op het veiligheidsrelais PSR-SDC4, met schroefaansluiting

Veiligheidsrelais - PSR-SPP- 24DC/SIM4 - 2981949

Interfacemoduul voor het aansluiten van meerdere veiligheidssensoren of -schakelaars met verbreek-/ maakcontacten op het veiligheidsrelais PSR-SDC4, met veerdrukklem

12 Treffers

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten