Productlijst AC-outlets

Filters

30 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=standaard (norm of bepaling), volgens welke een product is toegelaten of geconstrueerd, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_CURRENT_RANGE, helpText=, helpImageUrl=]

Outlet - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,45M-ABL - 1627747

Outlet voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen, compatibel met pluggen, Type 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), 12 V vergrendelingsactuator, afzonderlijke aders, lengte: 0,45 m, Schroefaansluiting voor een opklapbaar deksel: alleen aan de voorzijde mogelijk, Geoptimaliseerde insteek- en uittrekkrachten

Outlet - EV-T2M3S-SET-CIRCONTROL - 1627525

Set bestaande uit outlet en beschermkap, voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen, compatibel met pluggen, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), afzonderlijke aders, lengte: 1,5 m, Schroefaansluiting voor een opklapbaar deksel: alleen mogelijk aan de achterzijde, Set met beschermkap

nieuw

Outlet - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E14 - 1627985

Outlet voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen, compatibel met pluggen, Type 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), 12 V vergrendelingsactuator, afzonderlijke aders, lengte: 0,7 m, Schroefaansluiting voor een opklapbaar deksel: alleen aan de voorzijde mogelijk, Geoptimaliseerde insteek- en uittrekkrachten

nieuw

Outlet - EV-T2M3SE24-3AC20A-0,7M2,5E14 - 1627986

Outlet voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen, compatibel met pluggen, Type 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), 24 V vergrendelingsactuator, afzonderlijke aders, lengte: 0,7 m, Schroefaansluiting voor een opklapbaar deksel: alleen aan de voorzijde mogelijk, Geoptimaliseerde insteek- en uittrekkrachten

nieuw

Outlet - EV-T2M3SE24-3AC32A-0,7M6,0E14 - 1627987

Outlet voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen, compatibel met pluggen, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 24 V vergrendelingsactuator, afzonderlijke aders, lengte: 0,7 m, Schroefaansluiting voor een opklapbaar deksel: alleen aan de voorzijde mogelijk, Geoptimaliseerde insteek- en uittrekkrachten

nieuw

Outlet - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E14 - 1627693

Outlet voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen, compatibel met pluggen, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V vergrendelingsactuator, afzonderlijke aders, lengte: 0,7 m, Schroefaansluiting voor een opklapbaar deksel: alleen aan de voorzijde mogelijk, Geoptimaliseerde insteek- en uittrekkrachten

Outlet - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E12 - 1627633

Outlet voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen, compatibel met pluggen, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V vergrendelingsactuator, afzonderlijke aders, lengte: 0,7 m, Schroefaansluiting voor een opklapbaar deksel: alleen aan de voorzijde mogelijk

Outlet - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E10 - 1405213

Outlet voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen, compatibel met pluggen, Type 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), 12 V vergrendelingsactuator, afzonderlijke aders, lengte: 0,7 m, Schroefaansluiting voor een opklapbaar deksel: alleen mogelijk aan de achterzijde

Outlet - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E00 - 1621729

Outlet voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen, compatibel met pluggen, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V vergrendelingsactuator, afzonderlijke aders, lengte: 0,7 m, Schroefaansluiting voor een opklapbaar deksel: alleen mogelijk aan de achterzijde

Outlet - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 - 1405214

Outlet voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen, compatibel met pluggen, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V vergrendelingsactuator, afzonderlijke aders, lengte: 0,7 m, Schroefaansluiting voor een opklapbaar deksel: alleen mogelijk aan de achterzijde

30 Treffers

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten