Productlijst toebehoren

Filters

6 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DRIVE_STR, helpText=Selecteer hier de vorm van schroevendraaierpunt, bijv. kruiskop, sleufkop, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/51685_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Gereedschap - SF-CCK 9 - 1212525

Schakelkastsleutel, van metaal, voor alle gangbare schakelkasten, sluitingen: dubbelbaard 3-5 mm, vierkant 5,6,7-8,9-10 mm, driehoek 7,8-9,10-11 mm, speciale sluiting 6 mm

Schakelkastsleutel - USS 4 - 1203149

Schakelkastsleutel, van metaal, voor alle gangbare schakelkasten

Momentschroevendraaier - TSD-M 6NM - 1212226

Momentschroevendraaier, nauwkeurigheid volgens EN ISO 6789, instelbaar van 3 ‐ 6 Nm

Schroevendraaierbit - SF-BIT-PHSL 2-70 - 1212601

Schroefbit, plus-min PH/sleufkop, E6,3-1/4"-aandrijving, grootte: PH 2 x 70 mm, versterkt, geschikt voor houders volgens DIN 3126-F 6,3 / ISO 1174

Borgschroef - AE LO CP SQ 8MM - 0899511

Borgschroef, voor polyesterbehuizing met deur, vierkant 8 mm, kleur: beige

Borgschroef - AE LOS CP SQ 8MM - 0899517

Borgschroef, voor polyesterbehuizing met deur, vierkant 8 mm, lengte: 42 mm, diameter: 16,8 mm, kleur: beige

6 Treffers
 

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten