Productlijst stroomlussen en analoge signalen

Filters

137 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

  • Overige opties
    Sluiten

    Toelating



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTIVE_ELEMENT_CURCUIT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_DOUBLE_CONDUCTORS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_SINGLE_WIRE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FAULT_WARNING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nieuw

Overspanningsbeveiligingsmoduul - TTC-3-1X2-24DC-PT - 2907325

Overspanningsbeveiliging voor een 2-aderig zwevend circuit, bijv. 0(4) ... 20 mA stroomlus, geschikt voor HART.

nieuw

Overspanningsbeveiligingsmoduul - TTC-6P-1X2-F-M-24DC-PT-I - 2906790

Overspanningsbeveiliging, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement, met geïntegreerde statusindicatie en scheidingsmes voor een 2-aderig zwevend circuit, bijv. 0(4) ... 20 mA stroomlus. Indirecte aarding via gasafleider.

nieuw

Overspanningsbeveiligingsmoduul - TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I - 2906750

Overspanningsbeveiliging, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement, met geïntegreerde statusindicatie en scheidingsmes voor een 2-aderig zwevend circuit, bijv. 0(4) ... 20 mA stroomlus, geschikt voor HART.

nieuw

Overspanningsbeveiligingsmoduul - TTC-6P-1X2-12DC-PT-I - 2908193

Overspanningsbeveiliging, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement, met geïntegreerde statusindicatie voor een 2-aderig zwevend circuit.

nieuw

Overspanningsbeveiligingsmoduul - TTC-6P-1X2-24DC-PT-I - 2906815

Overspanningsbeveiliging, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement, met geïntegreerde statusindicatie voor een 2-aderig zwevend circuit, bijv. 0(4) ... 20 mA stroomlus, geschikt voor HART.

nieuw

Overspanningsbeveiligingsmoduul - TTC-6P-1X2-48DC-PT-I - 2908195

Overspanningsbeveiliging, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement, met geïntegreerde statusindicatie voor een 2-aderig zwevend circuit.

nieuw

Overspanningsbeveiligingsmoduul - TTC-6P-1X2-F-12DC-PT-I - 2908198

Overspanningsbeveiliging, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement, met geïntegreerde statusindicatie voor een 2-aderig zwevend circuit. Indirecte aarding via gasafleider.

nieuw

Overspanningsbeveiligingsmoduul - TTC-6P-1X2-F-48DC-PT-I - 2908200

Overspanningsbeveiliging, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement, met geïntegreerde statusindicatie voor een 2-aderig zwevend circuit. Indirecte aarding via gasafleider.

nieuw

Overspanningsbeveiligingsmoduul - TTC-6-1X2-F-M-24DC-PT-I - 2906772

Overspanningsbeveiliging met geïntegreerde statusindicatie en messcheiding voor een 2-aderig zwevend circuit, bijv. 0(4)...20 mA stroomlus. Indirecte aarding via gasafleider.

nieuw

Overspanningsbeveiligingsmoduul - TTC-6-1X2-M-24DC-PT-I - 2906726

Overspanningsbeveiliging met geïntegreerde statusindicatie en messcheiding voor een 2-aderig zwevend circuit, bijv. 0(4)...20 mA stroomlus.

137 Treffers

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten