Productlijst laadtechniek-sets

Filters

4 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=standaard (norm of bepaling), volgens welke een product is toegelaten of geconstrueerd, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGE_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGE_CURRENT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGE_MODE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nieuw

Set - EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20AC5MES - 1628077

Instappakket laadtechniek-set HOME voor het eenvoudig opbouwen van een laadstation, Type 2, 1x AC-laadkabel met voertuiglaadconnector, open kabeluiteinde, afdekkap (parkeerstand), AC-laadregeling Basic, voorgeconfigureerd, 1-kanaals RCM, IEC 62196-2, IEC 61851-1, mode 3, case C, 4 kW, 16 A, 230 V AC, kabels: 5 m

nieuw

Set - EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20ASE12 - 1628080

Instappakket laadtechniek-set HOME voor het eenvoudig opbouwen van een laadstation, Type 2, 1x AC-outlet, 12 V vergrendelingsactuator, zelfsluitend opklapbaar IP54-deksel, AC-laadregeling Basic, voorgeconfigureerd, 1-kanaals RCM, Geïntegreerde vrijgavefunctie van de vergrendelingsactuator ten behoeve van het losnemen van plug en outlet, IEC 62196-2, IEC 61851-1, mode 3, case B, 11 kW, 16 A, 400 V AC, kabels: 0,7 m

nieuw

Set - EV-SET-T2AC-ADV-RCM2-32AC5MES - 1628081

Instappakket laadtechniek-set TWIN voor het eenvoudig opbouwen van een laadstation, Type 2, 2x AC-laadkabel, met voertuiglaadconnector, open kabeluiteinden, afdekkappen, houders (parkeerposities), AC-laadregeling Advanced, 2-kanaals RCM, IEC 62196-2, IEC 61851-1, mode 3, case C, 22 kW, 32 A, 400 V AC, kabels: 5 m

nieuw

Set - EV-SET-T2AC-ADV-RCM2-32ASE12 - 1628082

Instappakket laadtechniek-set TWIN voor het eenvoudig opbouwen van een laadstation, Type 2, 2x AC-outlets, 12 V vergrendelingsactuatoren, zelfsluitend opklapbaar IP54-deksel, AC-laadregeling Advanced, 2-kanaals RCM, Separaat moduul met vrijgavefunctie van de vergrendelingsactuator ten behoeve van het losnemen van plug en outlet, IEC 62196-2, IEC 61851-1, mode 3, case B, 22 kW, 32 A, 400 V AC, kabels: 0,7 m

4 Treffers
 

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten