Productlijst veldbehuizingen ECS

Filters

14 treffers

nieuw

Elektronicabehuizing - ECS-B-122X169-L-UV1-V - 2230000

Sokkel, kleur: zwart, breedte: 170 mm, lengte: 176 mm, hoogte: 64 mm

nieuw

Elektronicabehuizing - ECS-B-122X169-L-UV1-NV - 2230001

Sokkel, kleur: zwart, breedte: 170 mm, lengte: 176 mm, hoogte: 64 mm

nieuw

Elektronicabehuizing - ECS-B-122X169-S-UV1-V - 2230002

Sokkel, kleur: zwart, breedte: 163 mm, lengte: 176 mm, hoogte: 64 mm

nieuw

Elektronicabehuizing - ECS-B-122X169-S-UV1-NV - 2230003

Sokkel, kleur: zwart, breedte: 163 mm, lengte: 176 mm, hoogte: 64 mm

nieuw

Elektronicabehuizing - ECS-P-122X169-L-UV1-B - 2230004

Frontplaat, kleur: zwart, breedte: 196 mm, lengte: 34 mm, hoogte: 62 mm

nieuw

Elektronicabehuizing - ECS-P-122X169-L-UV1-1M12 - 2230005

Frontplaat, kleur: zwart, breedte: 196 mm, lengte: 40 mm, hoogte: 62 mm

nieuw

Elektronicabehuizing - ECS-P-122X169-L-UV1-2M12 - 2230006

Frontplaat, kleur: zwart, breedte: 196 mm, lengte: 40 mm, hoogte: 62 mm

nieuw

Elektronicabehuizing - ECS-P-122X169-L-UV1-CG - 2230007

Frontplaat, kleur: zwart, breedte: 196 mm, lengte: 60 mm, hoogte: 62 mm

nieuw

Elektronicabehuizing - ECS-P-122X169-S-UV1-B - 2230008

Frontplaat, kleur: zwart, breedte: 163 mm, lengte: 29 mm, hoogte: 62 mm

nieuw

Elektronicabehuizing - ECS-P-122X169-S-UV1-1M12 - 2230009

Frontplaat, kleur: zwart, breedte: 163 mm, lengte: 35 mm, hoogte: 62 mm

14 Treffers

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten