Productlijst HMI's voor WebVisit-software

Filters

8 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_RESOLUTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DATA_MEM_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

beschermklasse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CPU_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RAM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OPERATING_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OPERATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_SOFTWARE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Gebruikerssoftware

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Touch Panel - TD 1030T - 2701257

Touch Panel met 7,1 cm / 2,8"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 4 kleuren , Cortex™-M3 120 MHz, zonder, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Keil RTX (RTOS) en gebruikerssoftware: PC WORX. (bussysteem: zonder)

Touch Panel - WP 04T - 2913632

Touch-Panel met grafisch 8,9 cm (3,5") TFT-display, 320 x 240 pixels, 1 x Ethernet, 2 x USB en geïntegreerde microbrowser

Touch Panel - WP 06T - 2913645

Touch-Panel met grafisch 14,5 cm (5,7") TFT-display, 320 x 240 pixels, 1 x Ethernet, 2 x USB en geïntegreerde microbrowser

Touch Panel - WP 06S/701901 - 2913412

Touch Panel met 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (resistief industrieel touchscreen), 320 x 240 Pixel (QVGA), 65536 kleuren , ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: MicroBrowser. (bussysteem: zonder)

Touch Panel - WP 07T/WS - 2700307

Touch Panel met 17,8 cm / 7"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 kleuren , ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: MicroBrowser. (bussysteem: zonder)

Touch Panel - WP 09T/WS - 2700309

Touch Panel met 22,9 cm / 9"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 kleuren , ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: MicroBrowser. (bussysteem: zonder)

Touch Panel - WP 10T - 2700934

Touch Panel met 26,4 cm / 10,4"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 65536 kleuren , ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: MicroBrowser. (bussysteem: zonder)

Touch Panel - WP 15T - 2700935

Touch Panel met 38,1 cm / 15"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 65536 kleuren , ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: MicroBrowser. (bussysteem: zonder)

8 Treffers
 

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten