Productlijst koppelrelais met gedwongen contacten

Filters

16 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nieuw

Relaismoduul - RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - 2908215

Voorgemonteerd relaismoduul met push-in-aansluiting, bestaande uit: relaissokkel, veiligheidsrelais met gedwongen contacten overeenkomstig DIN EN 50205, steekbaar indicatie-/ontstoormoduul en bevestigingsbeugel, contactuitvoering: 2 wisselcontacten, ingangsspanning: 24 V DC

Uitbreidingsmoduul - PSR-SCF- 24UC/URM/2X21 - 2981363

Veilig koppelrelais met gedwongen contacten, 2 wisselcontacten, 1-kanaals, vaste schroefklem, breedte: 17,5 mm

Koppelrelais - PSR-SCP- 24UC/URM/3X1/3X2 - 2981839

Veilig koppelrelais met gedwongen contacten, 3 maakcontacten, 3 verbreekcontact, steekbare schroefklem, breedte: 22,5 mm

Koppelrelais - PSR-SPP- 24UC/URM/3X1/3X2 - 2981842

Veilig koppelrelais met gedwongen contacten, 3 maakcontacten, 3 verbreekcontacten, steekbare veerdrukklem, breedte: 22,5 mm

Koppelrelais - PSR-SCF- 24UC/URM/4X1/2X2 - 2981444

Veilig koppelrelais met gedwongen contacten, 4 maakcontacten, 2 verbreekcontacten, vaste schroefklem, breedte: 40 mm

Koppelrelais - PSR-SPF- 24UC/URM/4X1/2X2 - 2981457

Veilig koppelrelais met gedwongen contacten, 4 maakcontacten, 2 verbreekcontacten, vaste veerdrukklem, breedte: 40 mm

Koppelrelais - PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/2X2 - 2963747

Veilig koppelrelais met gedwongen contacten, 5 maakcontacten, 2 verbreekcontacten, 1-kanaals, steekbare schroefklem, breedte: 22,5 mm

Koppelrelais - PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/2X2 - 2963970

Veilig koppelrelais met gedwongen contacten, 5 maakcontacten, 2 verbreekcontacten, 1-kanaals, steekbare veerdrukklem, breedte: 22,5 mm

Koppelrelais - PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/1X2 - 2981952

Veilig koppelrelais met gedwongen contacten, 5 maakcontacten, 1 verbreekcontact, steekbare schroefklem, breedte: 22,5 mm

Koppelrelais - PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/1X2 - 2981965

Veilig koppelrelais met gedwongen contacten, 5 maakcontacten, 1 verbreekcontact, steekbare veerdrukklem, breedte: 22,5 mm

16 Treffers

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten