Productlijst busmodulen

Filters

11 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Functie

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

beschermklasse

Kopstation - AXL F BK EC - 2688899

Axioline F, Kopstation, EtherCAT®, RJ45-Bus, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkel en Axioline F connector

Decentraal I/O-moduul - AXL E EC DI8 DO8 M12 6P - 2701520

Axioline E, Digitaal in-/uitgangsmoduul, EtherCAT®, M12-snelaansluittechniek, digitale ingangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, digitale uitgangen: 8, 24 V DC, 500 mA, aansluittechniek: 3-draads, kunststofbehuizing, beschermklasse: IP65/IP67

Decentraal I/O-moduul - AXL E EC DI16 M12 6P - 2701521

Axioline E, Digitaal ingangsmoduul, EtherCAT®, M12-snelaansluittechniek, digitale ingangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, kunststofbehuizing, beschermklasse: IP65/IP67

Decentraal I/O-moduul - AXL E EC DIO16 M12 6P - 2701522

Axioline E, Digitaal in-/uitgangsmoduul, EtherCAT®, M12-snelaansluittechniek, digitale ingangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, digitale uitgangen: 16, 24 V DC, 500 mA, aansluittechniek: 3-draads, kunststofbehuizing, beschermklasse: IP65/IP67

Decentraal I/O-moduul - AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6P - 2701523

Axioline E, Digitaal in-/uitgangsmoduul, EtherCAT®, M12-snelaansluittechniek, digitale ingangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, digitale uitgangen: 4, 24 V DC, 2 A, aansluittechniek: 3-draads, kunststofbehuizing, beschermklasse: IP65/IP67

Decentraal I/O-moduul - AXL E EC IOL8 DI4 M12 6P - 2701524

Axioline E-EtherCAT®-apparaat in kunststofbehuizing met 8 IO-Link-poorten en 4 digitale ingangen, 24 V DC, M12-snelaansluittechniek

Decentraal I/O-moduul - AXL E EC DI8 DO8 M12 6M - 2701525

Axioline E, Digitaal in-/uitgangsmoduul, EtherCAT®, M12-snelaansluittechniek, digitale ingangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, digitale uitgangen: 8, 24 V DC, 500 mA, aansluittechniek: 3-draads, metalen behuizing, beschermklasse: IP65/IP67

Decentraal I/O-moduul - AXL E EC DI16 M12 6M - 2701526

Axioline E, Digitaal ingangsmoduul, EtherCAT®, M12-snelaansluittechniek, digitale ingangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, aansluittechniek: 3-draads, metalen behuizing, beschermklasse: IP65/IP67

Decentraal I/O-moduul - AXL E EC DIO16 M12 6M - 2701528

Axioline E, Digitaal in-/uitgangsmoduul, EtherCAT®, M12-snelaansluittechniek, digitale ingangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, digitale uitgangen: 16, 24 V DC, 500 mA, aansluittechniek: 3-draads, metalen behuizing, beschermklasse: IP65/IP67

Decentraal I/O-moduul - AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6M - 2701529

Axioline E, Digitaal in-/uitgangsmoduul, EtherCAT®, M12-snelaansluittechniek, digitale ingangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, digitale uitgangen: 4, 24 V DC, 2 A, aansluittechniek: 3-draads, metalen behuizing, beschermklasse: IP65/IP67

11 Treffers

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten