Productlijst box-PC's

Filters

14 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DATA_MEM_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RAM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CPU_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FAN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OPERATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_RESOLUTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nieuw

Industriële PC - VL2 BPC 1000 - 2403046

Industrie-box-pc (BPC) met beschermmethode IP30, zonder ventilator en Intel® Atom™ E3845-processor met maximaal 4 GB RAM. Opties voor massaopslag omvatten HDD en SSD.

Industriële PC - VL2 BPC 2000 - 2400332

Valueline®-industrie-box-PC (BPC) met bouwvorm zonder ventilatie en beschermmethode IP30 en Intel® Celeron® N2930-processor. Tot maximaal 8 GB RAM. Opties voor massaopslag omvatten HDD en SSD. Een optioneel slot voor PCI- of PCIe-kaart is beschikbaar.

Industriële PC - VL2 BPC 3000 - 2400492

Industriële Box-PC (BPC) met beschermklasse IP30, uitvoering zonder ventilator en Intel® Core™ i3-4010U-processor. Tot maximaal 16 GB RAM. Opties voor massaopslag omvatten HDD en SSD. Een optioneel slot voor PCI- of PCIe-kaart is beschikbaar.

Industriële PC - VL2 BPC 7000 - 2400333

Valueline®-industrie-box-PC (BPC) met bouwvorm zonder ventilatie en beschermmethode IP30 en Intel® Core™ i5-4300U-processor met maximaal 16 GB RAM. Opties voor massaopslag omvatten HDD en SSD. Een optioneel slot voor PCI- of PCIe-kaart is beschikbaar.

nieuw

Industriële PC - VL2 BPC 9000 - 2400499

Valueline®-industrie-box-PC (BPC), bouwvorm zonder ventilator met beschermklasse IP30 en Intel® Core™ i7-6822EQ-processor. Tot maximaal 16 GB RAM. Opties voor massaopslag omvatten HDD en SSD. Een optioneel slot voor PCI- of PCIe-kaart is beschikbaar.

nieuw

Industriële PC - BL2 BPC 1000 - 2404777

IP20-conforme, ventilatorloze industriële box-PC (BPC) met energiezuinige Intel® Celeron ® Dual-Core-processor N3350 met 4 GB RAM, M.2-massaopslag, open mini PCIe-slot en optionele draadloze connectiviteit.

nieuw

Industriële PC - BL2 BPC 2000 - 2404844

IP20-conforme, ventilatorloze industriële box-PC (BPC) met energiezuinige Intel® Pentium ® Quad-Core-processor N4200 met 8 GB RAM, M.2-massaopslag, open mini PCIe-slot en optionele draadloze connectiviteit.

Industriële PC - VL BPC 1000 - 2701291

Valueline®-industrie-box-PC (BPC) zonder ventilatie met beschermmethode IP20 en energie-efficiënte Intel® Atom™-processor. 2 GB RAM, CompactFlash (CF)-datageheugen met 1 GB tot 32 GB en besturingssysteem naar keuze.

Industriële PC - VL BPC 1001 - 2701290

Valueline®-industrie-box-PC (BPC) zonder ventilatie, met beschermmethode IP20, energie-efficiënte Intel® Atom™-processor en 2 GB RAM. Voorbereid voor installatie van een CompactFlash®-kaart en het besturingssysteem.

Industriële PC - VL BPC 2000 - 2402759

Valueline®-industrie-box-PC (BPC) met bouwvorm zonder ventilatie en beschermmethode IP20. Energie-efficiënte Intel® Celeron® Quad-Core-processor N2930. Tot maximaal 8 GB RAM. Opties voor massageheugen in CFast®-, HDD- en SSD-formaat.

14 Treffers

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten