Productlijst toebehoren Amerikaanse markt

Filters

14 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antennesplitter - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

Antennesplitter, frequentiebereik: 0,3 GHz ... 6 GHz, beschermklasse: IP65, aansluiting: 3 x N (female), bijpassende aansluitkabel voor het aansluiten van de antenne (artikelnr. 2700677)

Adapter - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Antenne-adapter voor de schakelkastdoorvoer, frequentiebereik: 0,3 GHz ... 6 GHz, beschermklasse: IP65, aansluiting: 2 x N (female)

Adapter - RAD-ADP-N/M-SMA/F - 2917036

Antenne-adapter, frequentiebereik: 0,3 GHz ... 6 GHz, aansluiting: N (male) -> SMA (female)

Adapter - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Antenne-adapter, frequentiebereik: 0,3 GHz ... 6 GHz, aansluiting: RSMA (male) -> SMA (female)

Adapter - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Antenne-adapter voor de schakelkastdoorvoer, frequentiebereik: 0,3 GHz ... 6 GHz, aansluiting: 2 x SMA (female)

Adapter - RAD-ADP-SMA/F-SMA/M-90 - 2917324

Antenne-adapter, frequentiebereik: 0,3 GHz ... 6 GHz, aansluiting: SMA (female) -> SMA (male), haaks

Antennesplitter - RAD-ISM-900-ANT-4 - 2867050

4-voudige verdeler voor antennesignalen (antennesplitter), aansluiting: MCX (female)

Antennekabel - RAD-CON-MCX-MCX-SS - 2867607

Antennekabel, buitendiameter: 2,8 mm, kern: soepel, demping: 0,9 dB bij 900 MHz, aansluiting: MCX (male) -> MCX (male), kabellengte: 0,3 m

Antennekabel - RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - 2885621

antennebarrière, installatie: Class I, Div. 1, Grps. A, B, C, D; Class II, Div. 1, Grps. F, G, frequentiebereik: 0,3 GHz ... 6 GHz, aansluiting: RSMA (male) -> MCX (male), incl. 0,7 m-aansluitkabel, UL-HazLoc-toelating

Montagemateriaal - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

Montagemateriaal voor wandmontage van de Omni-rondstraalantenne met vandalismebeveiliging

14 Treffers

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten