Productlijst zeer compacte veiligheidsrelais

Filters

34 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CATEGORY_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Categorie

  • Overige opties
    Sluiten

    Categorie



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Functie

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Veiligheidsrelais - PSR-MS20-1NO-1DO-24DC-SC - 2904950

Veiligheidsrelais voor nood-uit, beveiligingsdeuren tot SILCL 1, CAT1, PL c, afhankelijk van de applicatie tot SILCL 3, CAT4, PL e, 1-kanaals aansturing, automatische start, 1 vrijgavecircuit, US = 24 V DC, vaste schroefklem

Veiligheidsrelais - PSR-MS21-1NO-1DO-24DC-SC - 2702192

Veiligheidsrelais voor veiligheidsbesturingen tot SILCL 3, CAT4, PL e, 1-kanaals aansturing, automatische start, 1 vrijgavecircuit, US = 24 V DC overeenkomstig IEC 61131-6, vaste schroefklem

Veiligheidsrelais - PSR-MS25-1NO-1DO-24DC-SC - 2904951

Veiligheidsrelais voor nood-uit, beveiligingsdeuren tot SILCL 1, CAT1, PL c, afhankelijk van de applicatie tot SILCL 3, CAT4, PL e, 1-kanaals aansturing, handmatige, bewaakte start, 1 vrijgavecircuit, US = 24 V DC, vaste schroefklem

Veiligheidsrelais - PSR-MS30-1NO-24DC-SC - 2904952

Veiligheidsrelais voor nood-uit en beveiligingsdeuren tot SILCL 3, CAT4, PL e, 1- of 2-kanaals aansturing, automatische start, dwarssluitingsbewaking, 1 vrijgavecircuit, US = 24 V DC, vaste schroefklem

Veiligheidsrelais - PSR-MS35-1NO-24DC-SC - 2904953

Veiligheidsrelais voor nood-uit en beveiligingsdeuren tot SILCL 3, CAT4, PL e, 1- of 2-kanaals aansturing, handmatige, bewaakte start, dwarssluitingsbewaking, 1 vrijgavecircuit, US = 24 V DC, vaste schroefklem

Veiligheidsrelais - PSR-MS40-1NO-1DO-24DC-SC - 2904954

Veiligheidsrelais voor nood-uit en beveiligingsdeuren tot SILCL 3, CAT4, PL e, 1- of 2-kanaals aansturing, automatische start, 1 vrijgavecircuit, US = 24 V DC, vaste schroefklem

Veiligheidsrelais - PSR-MS45-1NO-1DO-24DC-SC - 2904955

Veiligheidsrelais voor nood-uit en beveiligingsdeuren tot SILCL 3, CAT4, PL e, 1- of 2-kanaals aansturing, handmatige, bewaakte start, 1 vrijgavecircuit, US = 24 V DC, vaste schroefklem

Veiligheidsrelais - PSR-MS50-1NO-1DO-24DC-SC - 2904956

Veiligheidsrelais voor bewaking van antivalente signaalgevers tot SILCL 3, CAT4, PL e, 2-kanaals, antivalente aansturing, automatische start, 1 vrijgavecircuit, US = 24 V DC, vaste schroefklem

Veiligheidsrelais - PSR-MS55-1NO-1DO-24DC-SC - 2904957

Veiligheidsrelais voor bewaking van antivalente signaalgevers tot SILCL 3, CAT4, PL e, 2-kanaals, antivalente aansturing, handmatige, bewaakte start, 1 vrijgavecircuit, US = 24 V DC, vaste schroefklem

Veiligheidsrelais - PSR-MS60-2NO-24DC-SC - 2904958

Veiligheidsrelais voor nood-uit, beveiligingsdeuren en lichtschermen tot SILCL 3, CAT4, PL e, 1- of 2-kanaals aansturing, automatische start, 2 vrijgavecircuits (1-kanaals), US = 24 V DC, vaste schroefklem

34 Treffers

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten