Productlijst Panel-PC's (outdoor)

Filters

5 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DATA_MEM_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RAM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_RESOLUTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CPU_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Panel-PC - EL PPC5.7 1000/WT - 2401696

Ventilatorloze Panel-PC in beschermklasse IP67 (front) voor outdoor-toepassingen, met grafisch 14,5 cm (5,7") led/TFT-display en configuratie-opties voor opslag van gegevens en besturingssysteem

Panel-PC - EL PPC7 1000/WT - 2400065

Ventilatorloze Panel-PC in beschermklasse IP67 (front) voor outdoor-toepassingen, met grafisch 17,8 cm (7") led/TFT-display en configuratie-opties voor opslag van gegevens en besturingssysteem

Panel-PC - EL PPC12 1000/WT - 2400066

Ventilatorloze Panel-PC in beschermklasse IP67 (front) voor outdoor-toepassingen, met grafisch 30,7 cm (12,1") led/TFT-display en configuratie-opties voor opslag van gegevens en besturingssysteem

Panel-PC - EL PPC15 1000/WT - 2400067

Ventilatorloze Panel-PC in beschermklasse IP67 (front) voor outdoor-toepassingen, met grafisch 38,1 cm (15") led/TFT-display en configuratie-opties voor opslag van gegevens en besturingssysteem

Panel-PC - TPE150ZGX/800930024 S00072 - 2401531

Panel-PC met 38,1 cm / 15"-TFT-display (analoog-resistief (GFG)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 262144 kleuren , Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4 x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 en gebruikerssoftware: Movicon™ demo-runtime. (bussysteem: DualCAN)

5 Treffers
 

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten