Productlijst Panel-PC's Valueline

Filters

12 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DATA_MEM_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RAM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CPU_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_RESOLUTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FAN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OPERATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nieuw

Panel-PC - VL2 PPC 1000 - 2403047

Industriële Valueline®-panel-PC (PPC) met IP65, uitvoering zonder ventilator en Intel® Atom E3845-processor. Tot maximaal 4 GB RAM. Opties voor massaopslag omvatten HDD en SSD.

nieuw

Panel-PC - VL2 PPC7 1000 - 2403708

Valueline® branches panel-PC (PPC) met IP65, 17,8 cm/7 inch TFT-display, bouwserie zonder ventilator en met Intel® Atom™ E3845-processor. Tot maximaal 4 GB RAM. Opties voor dataopslag tot maximaal 64 GB.

nieuw

Panel-PC - VL2 PPC9 1000 - 2403709

Valueline® branches panel-PC (PPC) met IP65, 22,9 cm/9 inch TFT-display, bouwserie zonder ventilator en met Intel® Atom™ E3845-processor. Tot maximaal 4 GB RAM. Opties voor dataopslag tot maximaal 64 GB.

nieuw

Panel-PC - VL2 PPC12 1000 - 2403710

Valueline® branches panel-PC (PPC) met IP65, 30,7 cm/12,1 inch TFT-display, bouwserie zonder ventilator en met Intel® Atom™ E3845-processor. Tot maximaal 4 GB RAM. Opties voor dataopslag tot maximaal 64 GB.

Panel-PC - VL2 PPC 7000 - 2400346

Valueline®-industrie-panel-PC (BPC) met bouwvorm zonder ventilatie en beschermmethode IP65 en Intel® Core™ i5-4300U-processor met maximaal 16 GB RAM. Opties voor massaopslag omvatten HDD en SSD. Een optioneel slot voor PCI- of PCIe-kaart is beschikbaar.

nieuw

Panel-PC - VL2 PPC 9000 - 2400500

Valueline®-industrie-panel-PC (PPC), bouwvorm zonder ventilator met beschermklasse IP65 en Intel® Core™ i7-6822EQ-processor. Tot maximaal 16 GB RAM. Opties voor massaopslag omvatten HDD en SSD. Een optioneel slot voor PCI- of PCIe-kaart is beschikbaar.

Panel-PC - VL PPC 2000 - 2402760

Valueline®-industrie-panel-PC (PPC) met bouwvorm zonder ventilatie en beschermmethode IP65. Energie-efficiënte Intel® Celeron® Quad-Core-processor N2930. Tot maximaal 8 GB RAM. Opties voor massageheugen in CFast®-, HDD- en SSD-formaat.

Panel-PC - VL PPC 3000 - 2400184

Industrie-panel-PC (PPC) met beschermklasse IP65, zonder ventilator en Intel®Core™ i3-4010U-processor. Tot maximaal 16 GB RAM. Opties voor datageheugen in CFast®-, HDD- en SSD-formaat. Uitbreidingssteekplaatsen voor PCI beschikbaar.

12 Treffers

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten