Productlijst MINI POWER

Filters

5 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

  • Overige opties
    Sluiten

    Toelating



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_POWER_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DC/DC-converters - MINI-PS- 12- 24DC/24DC/1 - 2866284

Primair geschakelde MINI DC/DC-converter voor railmontage, ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC/1 A

DC/DC-converters - MINI-PS- 48- 60DC/24DC/1 - 2866271

Primair geschakelde MINI DC/DC-converter voor railmontage, ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC/1 A

DC/DC-converters - MINI-PS- 12- 24DC/ 5-15DC/2 - 2320018

Primair geschakelde MINI DC/DC-converter voor railmontage, ingang: 1-fase, uitgang: 5 - 15 V DC/2 A

DC/DC-converters - MINI-PS- 12- 24DC/48DC/0.7 - 2320021

Primair geschakelde MINI DC/DC-converter voor railmontage, ingang: 1-fase, uitgang: 48 V DC/0,7 A

5 Treffers
 

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten