Productlijst busmodulen

Filters

24 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

  • Overige opties
    Sluiten

    Toelating



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Functie

  • Overige opties
    Sluiten

    Functie



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_SPEED_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

beschermklasse

nieuw

Kopstation - AXL F BK PN TPS - 2403869

Axioline F-kopstation voor PROFINET (inclusief bussokkel en stiftconnector)

nieuw

Kopstation - AXL F BK PN SC-RJ - 2400165

Axioline F-kopstation voor PROFINET (inclusief bussokkel en stiftconnector)

Kopstation - AXL F BK PN - 2701815

Axioline F-kopstation voor PROFINET (inclusief bussokkel en stiftconnector)

Kopstation - AXL F BK PN XC - 2701222

Axioline F-kopstation voor PROFINET, Extreme Conditions-variant (inclusief bussokkel en stiftconnector)

Decentraal I/O-moduul - AXL E PN DI8 DO8 M12 6M - 2701515

Axioline E, Digitaal in-/uitgangsmoduul, PROFINET, M12-snelaansluittechniek, digitale ingangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, digitale uitgangen: 8, 24 V DC, 500 mA, aansluittechniek: 3-draads, metalen behuizing, beschermklasse: IP65/IP67

Decentraal I/O-moduul - AXL E PN DI16 M12 6M - 2701516

Axioline E, Digitaal ingangsmoduul, PROFINET, M12-snelaansluittechniek, digitale ingangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, metalen behuizing, beschermklasse: IP65/IP67

Decentraal I/O-moduul - AXL E PN DIO16 M12 6M - 2701517

Axioline E, Digitaal in-/uitgangsmoduul, PROFINET, M12-snelaansluittechniek, digitale ingangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, digitale uitgangen: 16, 24 V DC, 500 mA, aansluittechniek: 3-draads, metalen behuizing, beschermklasse: IP65/IP67

Decentraal I/O-moduul - AXL E PN DI8 DO4 2A M12 6M - 2701518

Axioline E, Digitaal in-/uitgangsmoduul, PROFINET, M12-snelaansluittechniek, digitale ingangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, digitale uitgangen: 4, 24 V DC, 2 A, aansluittechniek: 3-draads, metalen behuizing, beschermklasse: IP65/IP67

Decentraal I/O-moduul - AXL E PN IOL8 DI4 M12 6M - 2701519

Axioline E-PROFINET-apparaat in metalen behuizing met 8 IO-Link-poorten en 4 digitale ingangen, 24 V DC, M12-snelaansluittechniek

Decentraal I/O-moduul - AXL E PN DI8 DO8 M12 6P - 2701509

Axioline E, Digitaal in-/uitgangsmoduul, PROFINET, M12-snelaansluittechniek, digitale ingangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, digitale uitgangen: 8, 24 V DC, 500 mA, aansluittechniek: 3-draads, kunststofbehuizing, beschermklasse: IP65/IP67

24 Treffers

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten