Productlijst toebehoren

Filters

400 treffers

nieuw

Beschermkap - HC-STA-D15-BCSFS-PLR-BK - 1424374

beschermkap D15, voor lengtebeugel, materiaal beschermkap: PC

nieuw

Beschermkap - HC-STA-D15-HCLWS-PL-BK - 1424375

beschermkap D15, met lengtebeugel, materiaal beschermkap: PC

nieuw

Beschermkap - HC-STA-D25-HCLWS-PL-BK - 1424400

beschermkap D25, met lengtebeugel, materiaal beschermkap: PC

nieuw

Beschermkap - HC-STA-D25-BCSFS-PLR-BK - 1424401

beschermkap D25, voor lengtebeugel, materiaal beschermkap: PC

nieuw

Beschermkap - HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - 1424417

beschermkap D50, voor dwarsbeugels, materiaal beschermkap: PA, hoogte: 19 mm, afdichting: nee

Beschermkap - HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - 1419270

beschermkap D7, voor lengtebeugel, materiaal: PA, materiaal beschermkap: PA, hoogte: 29,4 mm, afdichting: ja, Standaard, met vangdraad, diameter vangdraadoog: 25 mm, voor buscontactblokken

Beschermkap - HC-STA-D07-BCLFS-PL-BK - 1419271

beschermkap D7, voor lengtebeugel, materiaal: PA, materiaal beschermkap: PA, hoogte: 29,4 mm, afdichting: nee, Standaard, met vangdraad, diameter vangdraadoog: 25 mm, voor stiftcontactblokken

Beschermkap - HC-STA-D07-BCSFS-PLR-BK - 1419272

beschermkap D7, voor lengtebeugel, materiaal: PA, materiaal beschermkap: PA, hoogte: 30 mm, afdichting: ja, Standaard, met vangdraad, diameter vangdraadoog: 4 mm, voor buscontactblokken

Beschermkap - HC-STA-D07-BCSFS-PL-BK - 1419273

beschermkap D7, voor lengtebeugel, materiaal: PA, materiaal beschermkap: PA, hoogte: 30 mm, afdichting: nee, Standaard, met vangdraad, diameter vangdraadoog: 4 mm, voor stiftcontactblokken

Beschermkap - HC-HPR-B06-BCLWH-E-BK - 1418441

beschermkap B6, met schroefvergrendeling, materiaal: spuitgietaluminium, materiaal beschermkap: Al, hoogte: 32 mm, voor verhoogde omgevings- en EMC-eisen

400 Treffers

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten