Productlijst gereedschap en toebehoren

Filters

7 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53309_1000_int_02.jpg]

Aderdoorsnede

Stripgereedschap - WIREFOX-D SR 6-1 - 1212511

Stripgereedschap, voor gangbare solarkabels van 2,5, 4 en 6 mm², met lengteaanslag van 15 mm, voor SUNCLIX veldstekers

Schroevendraaier - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

Bedieningsgereedschap, voor ST-klemmen, ook geschikt als sleufkopschroevendraaier, afmetingen: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

Fotovoltaïsche Y-verdeler - PV-YC 6/ 1-0,12-SO3 (-/++) - 1787726

fotovoltaïsche Y-verdeler, nominale stroom: 40 A, kleur: zwart. Geconfectioneerd met SUNCLIX - 1x stiftconnector (min) - 2x busconnector (plus); lengte van de afzonderlijke kabels 0,12 m; afwijkend aantal knooppunten en klantspecifieke kabellengten op aanvraag mogelijk.

Fotovoltaïsche Y-verdeler - PV-YC 6/ 1-0,12-SO3 (+/--) - 1787739

fotovoltaïsche Y-verdeler, nominale stroom: 40 A, kleur: zwart. Geconfectioneerd met SUNCLIX - 1x busconnector (plus) - 2x stiftconnector (min); lengte van de afzonderlijke kabels 0,12 m; afwijkend aantal knooppunten en klantspecifieke kabellengten op aanvraag mogelijk.

Fotovoltaïsche Y-verdeler - PV-YC 4/ 1-0,12-SO2 (-/++) - 1795019

fotovoltaïsche Y-verdeler, nominale stroom: 40 A, kleur: zwart. Geconfectioneerd met SUNCLIX - 1x stiftconnector (min) - 2x busconnector (plus); lengte van de afzonderlijke kabels 0,12 m; afwijkend aantal knooppunten en klantspecifieke kabellengten op aanvraag mogelijk.

Fotovoltaïsche Y-verdeler - PV-YC 4/ 1-0,12-SO2 (+/--) - 1795022

fotovoltaïsche Y-verdeler, nominale stroom: 40 A, kleur: zwart. Geconfectioneerd met SUNCLIX - 1x busconnector (plus) - 2x stiftconnector (min); lengte van de afzonderlijke kabels 0,12 m; afwijkend aantal knooppunten en klantspecifieke kabellengten op aanvraag mogelijk.

Afdekkap - PV-C PROTECTION CAP - 1785430

Afdekkap voor fotovoltaïsche SUNCLIX-connectoren, transportbeveiliging voor de polen.
.

7 Treffers
 

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten