Productlijst I/O's voor Axioline F

Filters

50 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

  • Overige opties
    Sluiten

    Toelating



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Functie

  • Overige opties
    Sluiten

    Functie



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nieuw

I/O-moduul - AXL F DI8/2 48/60DC 1F - 2702654

Axioline F, Digitaal ingangsmoduul, digitale ingangen: 8, 48 V DC / 60 V DC, aansluittechniek: 2-draads, overeenkomstig de norm IEC 61850-3, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren

nieuw

I/O-moduul - AXL F DI8/2 24DC 1F - 2702783

Axioline F, Digitaal ingangsmoduul, digitale ingangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 2-draads, overeenkomstig de norm IEC 61850-3, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren

I/O-moduul - AXL F DI8/2 110/220DC 1F - 2700684

Axioline F, Digitaal ingangsmoduul, digitale ingangen: 8, 110 V DC / 220 V DC, aansluittechniek: 2-draads, overeenkomstig de norm IEC 61850-3, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren

I/O-moduul - AXL F DI16/1 1H - 2688310

Axioline F, Digitaal ingangsmoduul, digitale ingangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 1-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren

I/O-moduul - AXL F DI16/1 HS 1H - 2701722

Axioline F, Digitaal ingangsmoduul, digitale ingangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 1-draads, ingangsfiltertijd < 5 μs, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren

I/O-moduul - AXL F DI16/4 2F - 2688022

Axioline F, Digitaal ingangsmoduul, digitale ingangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren

I/O-moduul - AXL F DI16/1 DO8/2-2A 2H - 2702291

Axioline F, Digitaal in-/uitgangsmoduul, digitale ingangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 1-draads, digitale uitgangen: 8, 24 V DC, 2 A, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren

I/O-moduul - AXL F DI32/1 1F - 2688035

Axioline F, Digitaal ingangsmoduul, digitale ingangen: 32, 24 V DC, aansluittechniek: 1-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren

I/O-moduul - AXL F DI32/1 2H - 2702052

Axioline F, Digitaal ingangsmoduul, digitale ingangen: 32, 24 V DC, aansluittechniek: 1-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren

I/O-moduul - AXL F DI16/4 XC 2F - 2701224

Axioline F XC, Digitaal ingangsmoduul, digitale ingangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, Extreme Conditions-variant, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren

50 Treffers

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten