Productlijst vlakstekeraansluiting

Filters

26 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Draagrailtype

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Nominale stroom

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Nominale spanning

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

kleur

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aantal aansluitingen

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Aansluitklem - UKK 4-FS - 2770561

Aansluitklem, aansluitmethode: schroefaansluiting, vlakstekeraansluiting, doorsnede: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, breedte: 6,2 mm, kleur: grijs, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Aansluitklem - UKK 4-FS BU - 2778547

Aansluitklem, aansluitmethode: schroefaansluiting, vlakstekeraansluiting, doorsnede: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, breedte: 6,2 mm, kleur: blauw, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Aansluitklem - UK 4-FSR(2-2,8-0,8) - 3019014

Aansluitklem, aansluitmethode: schroefaansluiting, vlakstekeraansluiting, doorsnede: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, breedte: 6,2 mm, kleur: grijs, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Aansluitklem - UKK 4-FS/FS - 2771133

Aansluitklem, aansluitmethode: vlakstekeraansluiting, doorsnede: 0,5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, breedte: 6,2 mm, kleur: grijs, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Aansluitklem - VBST 4-FS(6-2,8-0,8) - 0852012

Aansluitklem, aansluitmethode: schroefaansluiting, vlakstekeraansluiting, doorsnede: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 14, breedte: 6,2 mm, kleur: grijs, montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Aansluitklem - VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 0852067

Aansluitklem, aansluitmethode: schroefaansluiting, vlakstekeraansluiting, doorsnede: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 14, breedte: 6,2 mm, kleur: grijs, montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Aansluitklem - VBST 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 0851013

Aansluitklem, aansluitmethode: vlakstekeraansluiting, doorsnede: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 14, breedte: 6,2 mm, kleur: grijs, montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Aansluitklem - VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8) - 3070435

Aansluitklem, aansluitmethode: schroefaansluiting, vlakstekeraansluiting, doorsnede: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 20 - 14, breedte: 6,2 mm, kleur: grijs, montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Aansluitklem - VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8) RD - 3070436

Aansluitklem, aansluitmethode: schroefaansluiting, vlakstekeraansluiting, doorsnede: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 20 - 14, breedte: 6,2 mm, kleur: rood, montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Aansluitklem - VBSN 4-FS(6-2,8-0,8) - 0854010

Aansluitklem, aansluitmethode: schroefaansluiting, vlakstekeraansluiting, doorsnede: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 14, breedte: 6,2 mm, kleur: grijs, montage: NS 35/7,5, NS 35/15

26 Treffers

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten