Naar alle persinformatie

Robuuste vermogensconnectoren voor Profinet-toepassingen

21.04.2017

Robuuste vermogensconnectoren voor PROFINET-toepassingen  

Robuuste vermogensconnectoren voor PROFINET-toepassingen

Met de nieuwe connectoren uit de serie push-pull-ADVANCE POWER van Phoenix Contact zorgt u voor een veilige en betrouwbare overdracht van energie tot 16 A / 24 V.

Het insteekprincipe van de eendelige behuizingen van zinkspuitgietwerk komt overeen met dat van de push-pull-dataconnector. Daarmee zijn de nieuwe connectoren in beschermklasse IP65/67 vooral geschikt voor de doorlopende PROFINET-bekabeling in industriële omgevingen. Extra zekerheid biedt het geïntegreerde vergrendelingssysteem, waarmee op betrouwbare wijze wordt voorkomen dat de connectoren onbedoeld worden ontkoppeld. De connectoren zijn leverbaar in twee uitvoeringen voor kabeldiameters van 6,5 mm tot 9,5 mm alsmede van 9 mm tot 13 mm.


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten