Naar alle persinformatie

Directe connectoren voor hoge contactdichtheden

20.12.2016

SKEDD-directe connectoren SDDC 1,5  

Directe connectoren voor hoge contactdichtheden

Phoenix Contact breidt zijn aanbod aan comfortabele printconnectoren met SKEDD-technologie uit.

De directe connectoren met twee rijen SDDC 1,5 zijn geschikt voor de eenvoudige en betrouwbare aansluiting van maximaal 32 aders. Hierdoor is de nieuwe serie vooral geschikt voor toepassingen met een hoge contactdichtheid. Bij de directe insteektechniek SKEDD verbindt u de connectoren via doorgecontacteerde boringen direct met de printplaat. Hiervoor is geen gereedschap of bijbehorend basiselement nodig. Uw voordeel: u hebt een component minder nodig en kunt zo besparen op uw totale proceskosten. De serie SDDC 1,5 met 3,5 mm-raster is geschikt voor aderdoorsneden van 0,2 mm² tot 1,5 mm² en stromen van max. 8 A en spanningen van max. 160 V (IEC).


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten