Terug naar het overzicht

Maximale vrijheid bij de vormgeving van het netwerk – met de WirelessHART-gateway

De WirelessHART-gateway van Phoenix Contact is de oplossing om moeilijk toegankelijke sensoren moeiteloos in uw netwerk te integreren.

Innovatieve techniek voor flexibiliteit een eenvoudige bediening

WirelessHART-gateway  

De WirelessHART-gateway van Phoenix Contact

Onze WirelessHART-gateway bestaat, conform de HART-standaard, uit een access point, een netwerkmanager en een gateway.

Het access point stelt een draadloze verbinding met de diverse deelnemers ter beschikking. De netwerkmanager is de software die het vertakte netwerk aanstuurt, het dataverkeer optimaliseert en voor veiligheid en authenticatie van de veldapparaten zorgt.

De gateway vormt het portaal tussen het installatienetwerk of host-systeem en het WirelessHART-netwerk. Het omvat zowel de fysieke Ethernet-interface als het protocol Modbus-TCP.    

Koppeling van de gateway met WLAN-technologie of Ethernet

Gateway met geïntegreerde 802.11b/g-WLAN-transceiver  

Krachtige draadloze communicatie via WLAN

De WirelessHART-gateway is uitgerust met een geïntegreerde 802.11b/g-WLAN-transceiver. Zo koppelt u tot 250 WirelessHART-veldapparaten op eenvoudige wijze via de Ethernet-poort of de WLAN-client-transceiver. Daarbij vervallen dure kabels voor de Ethernet-verbinding. 

De transceiver zet HART-gegevens om naar Modbus-TCP. Dat betekent dat uw apparaten in alle gangbare Asset-Management-systemen worden geïntegreerd.

Dankzij de geïntegreerde webserver realiseert u de configuratie en diagnose u comfortabel via een standaard webbrowser. Andere diagnosemogelijkheden bieden RF-Link-relais en een RSSI-testpunt, waar u de status van de WLAN-verbinding en de signaalsterkte kunt testen.

De veiligheid van uw WirelessHART-communicatie wordt geregeld door een 128-bits AES-encryptie (Advanced Encryption Standard). De WLAN-data wordt gecodeerd via WEP, WPA of WPA2/802.11i.

Eenvoudige installatie dankzij HART-naar-Modbus-TCP-tabel

HART naar Modbus-TCP-logo  

Minder configuratie dankzij HART-naar-Modbus-TCP-tabel

Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling zijn voordelen van de WirelessHART-gateway. Dit wordt gerealiseerd door omzetting van de HART-gegevens naar een Modbus-TCP-tabel. Zodra er verbinding is, wordt er een Modbus-IP toegewezen en wordt er een gestandaardiseerd adresseringsschema gebruikt.

Dat betekent voor u: minder configuratiewerkzaamheden.    

Betrouwbare redundantiefuncties en voordelige netwerkopbouw

Betrouwbare redundantiefuncties  

Betrouwbare redundantiefuncties

De WirelessHART-gateway biedt een geïntegreerde WLAN-client, waarmee u de Ethernet-bekabeling naar de centrale controlekamer uitspaart. Bovendien installeert u de gateways probleemloos in de directe nabijheid van het veld.

WLAN- en LAN-interfaces kunnen parallel via WirelessHART-Gateway worden aangestuurd, omdat beide interfaces met duidelijke IP-adressen worden geconfigureerd. 

Uw voordeel: u kunt de WLAN-interface als backup-verbinding naar de LAN-aansluiting gebruiken en daardoor redundant communiceren.

Mobiele toegang tot WirelessHART-gateways en -deelnemers

Mobiele toegang  

Mobiele toegang via WLAN-apparaat

Configureer de WirelessHART-gateway ook in de Ad-hoc-mode. In deze mode kunt u via een ander WLAN-apparaat direct toegang tot de gateway verkrijgen, zonder gebruik te hoeven maken van een WLAN-access point.

Hierdoor kan een gebruiker via een notebook of PDA met de gateway worden verbinden, bijvoorbeeld ten behoeve van programmeer- of diagnosticeerwerkzaamheden.


Terug naar het overzicht
Meer informatie

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten