Terug naar het overzicht

Aders en leidingen

Aders en leidingen met adercodering

Aders, leidingen en kabels dienen in gelijke mate voor het overdragen van elektrische signalen of energie.

Informeel wordt de kabel vaak gelijkgesteld met de leiding, want beide varianten bestaan doorgaans uit meerdere van elkaar geïsoleerde aders. Kabel beschikt echter over een hogere mechanische bestendigheid, waardoor ook toepassing ondergronds, onder water of onbeschermd in de open lucht mogelijk is. De ader (ook draad genoemd) bestaat, behalve de isolatie, uit een geleidende kern van koper of aluminium. Vanwege de uitstekende eigenschappen wordt bij toepassing in de elektrotechniek de voorkeur gegeven aan koper.

Aderklassen volgens IEC/DIN EN 60228

Aders onderverdeeld in klassen  

Aderklassen volgens IEC/DIN EN 60228 (VDE 0295)

De norm IEC / DIN EN 60228 (VDE 0295) deelt de aders in vier flexibiliteitsklassen in, waarmee de basisflexibiliteit van de aders wordt vastgelegd. De criteria hiervoor worden gevormd door de afzonderlijke draaddiameter en het aantal afzonderlijke draden. Een andere beïnvloedende grootheid voor de vormstabiliteit is de slaglengte. De slaglengte is de lengte van een afzonderlijke draad die nodig is voor een wikkeling van 360°. Hoe kleiner de slaglengte, des te stijver en compacter is de ader. Bovendien vergroot dit de buitendiameter.

  1. Klasse 1: massief    
  2. Klasse 2: samengeslagen
  3. Klasse 5: soepel
  4. Klasse 6: zeer soepel
Standaard aderopbouw  

Standaard aderopbouw

In de norm IEC / DIN EN 60228 (VDE 0295) zijn aan de hand van de elektrische geleidingswaarden en/of de weerstandswaarden de aderdoorsneden gedefinieerd. Deze waarden vormen de basis voor de berekening van de maximale stroombelastbaarheid. Geometrische gegevens, met name doorsnedetoleranties, zijn daar niet vastgelegd. Daardoor kan de werkelijke doorsnede aanzienlijk afwijken van de nominale doorsneden.

Door de toepassing van koper, die tegenwoordig een zuiverheid van wel 99,99 % kan hebben, wordt de fabrikant in staat gesteld de werkelijke koperdoorsnede met meer dan tien procent te reduceren. Dit gegeven vormt bij het crimpen een uitdaging.

De isolatie dient als permanente scheiding tussen de afzonderlijke aders en als beschermend omhulsel tegen invloeden van buitenaf. De basiseis die aan isolatiemateriaal wordt gesteld is het realiseren van een zo groot mogelijke elektrische weerstand en het tegelijkertijd goed afleiden van de daarbij optredende warmte. Tegenwoordig wordt daarom overwegend gekozen voor kunststof als isolatiemateriaal, in alle varianten. Het type en de eigenschappen van de kunststof is daarbij bepalend voor de latere toepassingsmogelijkheden van de aders, leidingen en kabels. Een ander criterium is de dikte van de isolatie. De dikte heeft directe invloed op de mechanische en elektrische belastbaarheid. Verder is de kwaliteit van de isolatie (hardheid, taaiheid, dikte, …) doorslaggevend voor de keuze van passend stripgereedschap.

  1. Isolatie
  2. Ader
  3. Striplengte
  4. Litze
  5. Slagrichting
  6. Slaglengte
Beschrijving Taal Stand
Tabel aderuittrekkrachten per doorsnede [PDF, 34 KB] Engels 25.03.2017

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten