Terug naar het overzicht

nieuw

Zeer compacte scheidingsversterkers met bus- en netwerkkoppeling

De zeer compacte scheidingsversterkers MINI Analog Pro bieden u een zeer eenvoudige installatie en inbedrijfstelling in de kleinste ruimte. Met de nieuwe gateways voor de bus- en netwerkkoppeling integreert u tot acht willekeurige veldsignalen ruimtebesparend en storingvrij in industriële netwerken.

Uw voordelen

  • netwerkintegratie van willekeurig te combineren scheidingsversterkers door compacte gateways
  • storingvrije overdracht van signalen tot in de CPU dankzij veilige galvanische scheiding
  • kosten- en ruimtebesparing door het vervallen van signaalspecifieke ingangskaarten
  • snelle, foutloze bundeling van de signalen tot één netwerkkabel
  • stroomsignalen tijdens lopend bedrijf meten of in de app aflezen

Belangrijkste kenmerken

  • bouwbreedte voor 8 signalen: 49,6 mm
  • veilige galvanische scheiding met 3 kV isolatiespanning
  • voedingsspanning via scheidingsversterker
  • NFC-interface
  • S-PORT-interface
  • bedrijfstemperatuur: -40 °C … +55 °C

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten