Terug naar het overzicht

Snelle en foutloze signaalaansluiting met de Termination Carrier

Snelle en foutloze signaalaansluiting

Termination Carrier met MINI Analog-scheidingsversterkers  

Termination Carrier met standaard railmodulen

De compacte Termination Carriers combineren de voordelen van modulen voor railmontage met die van systeembekabeling.

Kies uit een groot aantal standaard producttypen de passende functie voor uw signaalverwerking.

Met voorgeconfectioneerde systeembekabelingen sluit u de modulen snel en foutloos aan op de besturingsspecifieke I/O-kaarten - plug & play.

Compact – voor de hoogste pakkingsdichtheid

Schakelkast van 80 x 200 cm met gemonteerde MINI Analog Termination Carriers  

Maximaal 320 kanalen in een 80 x 200 cm schakelkast

In combinatie met de uiterst compacte scheidingsversterkers MINI Analog biedt de Termination Carrier een unieke pakkingsdichtheid in de schakelkast.

Bespaar tot 65 procent ruimte ten opzichte van gangbare oplossingen:

  • compacte bouwvorm: met een hoogte van 160 mm en een diepte van circa 170 mm inclusief modulen
  • ruimtebesparend geplaatste systeemaansluitingen: de radius van de systeemkabels steekt niet boven de modulen uit
  • montagerailhouder met geïntegreerde eindsteun, zodat u meerdere termination carriers direct naast elkaar kunt plaatsen

Met de Termination Carrier en MINI Analog kunt u tot maximaal 320 kanalen in een 80 x 200 cm schakelkast installeren.

Robuust – voor een hoge beschikbaarheid van de installatie

Weergave modulair voedingsconcept  

Modulair voedingsconcept voor een hoge beschikbaarheid

De Termination Carrier is bijzonder robuust: 

  • stabiel en trillingsbestendig aluminiumprofiel
  • geïntegreerde montagerailcontour voor een stevige bevestiging van de modulen
  • veilig in het profiel verzonken printplaat - mechanisch ontkoppeld

Modulair voedingsconcept

De scheidingsversterkers zijn via geïntegreerde montagerail-busverbinders met een separaat voedingsmoduul verbonden. Hierdoor is de termination-printplaat passief uitgevoerd – de printplaat heeft geen enkel actief component dat bij uitval het verwisselen van de termination carrier zou vereisen.

Het modulaire voedingsconcept biedt u:

  • naar keuze enkelvoudige of diode-ontkoppelde, redundante voeding
  • verwisselbare zekeringen

Servicevriendelijk – voor vereenvoudigde documentatie en inbedrijfstelling

Termination Carrier met geïntegreerde montagerailcontour  

Termination Carrier met geïntegreerde montagerailcontour voor bevestiging van standaard montagerailmodulen

Op de termination carrier worden uitsluitend standaard railmodulen toegepast, speciale modulen zijn niet nodig.

Dat maakt de Termination Carrier bijzonder servicevriendelijk:

  • slechts één engineeringsdesign voor genormeerde montagerails en systeemtoepassingen
  • snelle en veilige aansluiting op de Termination Carrier-printplaat met steekbare en gepolariseerde kabelsets
  • aansluiting aan de besturingszijde via voorgeconfectioneerde systeemkabels met frontadapter
  • eenvoudig toegankelijke systeemaansluitingen en moduulaansluitklemmen
  • verwisseling van modulen tijdens bedrijf – hot swap

Flexibel – voor een optimale aanpassing

Rastervrije profiellengten  

Rastervrije profiellengten voor een besturingsspecifiek aantal kanalen

Naast de universele Termination Carriers met 1:1-pinnen en optionele ontkoppeling van HART-signalen zijn er andere besturingssysteemspecifieke varianten leverbaar of in voorbereiding of deze worden door ons conform uw wensen gerealiseerd.

Neem daarvoor gerust contact met ons op:

  • rastervrije profiellengten voor een besturingsspecifiek aantal I/O's
  • speciale en geoptimaliseerde aanpassingen aan I/O-kaarten van diverse automatiseringssystemen met verschillende systeemconnectoren en frontadapters.

Professionele systeembekabeling

Systeemkabels verbinden de Termination Carrier met de besturing  

Snelle aansluiting op besturingsspecifieke I/O-kaarten

Met de universele Termination Carriers verbindt u maximaal 16 MINI Analog-scheidingsversterkers met de in- en uitgangskaarten van automatiseringssystemen.

U sluit de Termination Carriers met behulp van voorgeconfectioneerde VARIOFACE-systeembekabeling op uw besturing aan – snel en foutloos.

De kabels beschikken over kanalen met een groot aantal polen en zijn voorzien van zowel gestandaardiseerde als besturingsspecifieke aansluitingen voor bijvoorbeeld:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • andere speciale oplossingen

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten