Managed Switches voor universele toepassing

Managed Switches voor universele toepassing

Flexibel toepasbaar, eenvoudig configureerbaar

Breng intelligentie in uw automatiseringsnetwerk.

Terug naar Managed Switches

Categorieën

Zoeken in Managed Switches voor universele toepassing

Toon alle producten uit deze categorie

De veelzijdig toepasbare Managed Switches van Phoenix Contact bieden u de mogelijkheid tot een economisch management van uw Ethernet-netwerk. Van een voordelige instap-switch tot hoogwaardige modulaire switches, van machinenetwerk tot energie-installatienetwerk – wij bieden u het passende product.

Uw voordelen

  • snel lokaliseren en verhelpen van netwerkfouten dankzij een groot aantal diagnosefuncties
  • hoog datatransport en een hoge snelheid dankzij Fast Ethernet of Gigabit
  • opbouw van redundante netwerken voor een hogere beschikbaarheid van het systeem
  • optimale gebruikersondersteuning door gebruikmaking van IT-standaards en automatiseringsprotocollen zoals PROFINET en EtherNet/IP™
  • eenvoudige en flexibele comfiguratiemogelijkheden vereenvoudigen de inbedrijfstelling en vervanging van apparaten

Voor elke toepassing de juiste switch

Dankzij een eenvoudige inbedrijfstelling en een groot aantal varianten met toepassingsgericht opgebouwde functies wordt door de Managed Switches van Phoenix Contact een economisch management van uw Ethernet-netwerk mogelijk gemaakt.

Voor toepassingen waarin tot nu toe voornamelijk Unmanaged Switches werden gebruikt, bieden de varianten met de naam 2000 en 2100 overzichtelijke configuratie- en bewakingsmogelijkheden.

De 2200- en 2300-varianten bieden naast een uitgebreide functie-omvang ook communicatie via glasvezel alsmede toelatingen voor maritieme toepassingen en de procesindustrie.

De Managed Switches van de series 3000 en 4000 bieden u bovendien verschillende IT- en veiligheidsfuncties voor veeleisende en veilige infrastructuurnetwerken.

De Modular Managed Switch is de krachtigste van onze switches. Als Gigabit-switch met optionele Layer 3-functie is deze bij uitstek geschikt voor gebruik als automatiseringsbackbone en voor de aansluiting op het hogere bedrijfsnetwerk.

Switch 2000/2100: diagnose en configuratie in het machinenetwerk

Switch 2000 voor toepassingen in de machinebouw

De Managed Switches van de serie FL SWITCH 2000 in de varianten 2000 en 2100 voor de machinebouw combineren de eenvoud van een Unmanaged Switch met de intelligentie van een Managed Switch. Dankzij de optimaal afgestemde functieomvang verbetert u de stabiliteit en robuustheid van uw machinenetwerk. Daarbij vereenvoudigen verschillende opties voor een snelle en eenvoudige switch-configuratie de inbedrijfstelling van uw netwerk.

Uw voordelen:

  • robuustheid van het machinenetwerk zonder configuratiewerkzaamheden door bedrijf in de unmanaged mode met geactiveerde redundantiemechanismen en filterfuncties
  • flexibele configuratiemogelijkheden met smart-modes, configuratiegeheugen, SNMP of Command Line Interface (CLI)
  • diagnosefuncties voor het snel lokaliseren en verhelpen van netwerkfouten
  • multicast-filters beveiligen het machinenetwerk tegen onnodig dataverkeer (IGMP-Snooping/querier)

Switch 2200/2300: flexibele configuratie van robuuste automatiseringsnetwerken

Switch 2200/2300 met toelatingen voor maritieme toepassingen en de procestechniek

In de varianten 2200 en 2300 bieden de Managed Switches van de serie 2000 de optimale omvang aan functies, varianten en toelatingen voor universele automatiseringstoepassingen. Zelfs in ruwe omgevingen zoals op het gebied van de scheepvaart of procestechniek kunnen netwerken met kabellengten tot 80 kilometer worden gerealiseerd. Bovendien bieden varianten met diverse glasvezel-aansluittechnieken een maximale flexibiliteit. Vanwege de ondersteuning van LLDP en uitgebreide multicast-filter-functies is ook toepassing in PROFINET en EtherNet/IP™ zonder probleem mogelijk.

Uw voordelen:

  • flexibele configuratiemogelijkheden met smart-modes, configuratiegeheugen, SNMP of Command Line Interface (CLI)
  • optimale integratie in PROFINET- en EtherNet/IP™-netwerken
  • toelatingen voor maritieme toepassingen (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) en de procesindustrie (ATEX, IECEx)
  • uitgebreide diagnosefuncties en digitale alarmuitgang
  • tot vier glasvezelaansluitingen met verschillende glasvezel-aansluittechnieken (SC, ST/BFOC, SFP) en Combo-poorten (RJ45- of SFP-poort)

Switch 3000/4000: voor meer netwerkveiligheid en flexibiliteit

Managed Switch 3000/4000 in infrastructuurtoepassingen

Voor veeleisende toepassingen combineren de Managed Switches van de series 3000 en 4000 omvangrijke diagnose-, vermogens- en veiligheidsfuncties, in combinatie met redundantie-omschakeltijden van slechts 15 ms en gebruikersvriendelijke toepassingskenmerken. De switches ondersteunen een groot aantal IEEE-standaards, waardoor ze perfect geschikt zijn voor toepassing veeleisende netwerken. De Managed Switches 3000 bieden een uitgebreid programma met 10/100 Mbit/s-verbindingen. De 4000-serie biedt bovendien twee Gigabit-poorten voor de koppeling met een hoger netwerk.

De E-varianten 3000E (voor de montagerail) en 4800E (voor 19 inch-kasten) zijn uitermate geschikt voor toepassing in energie-installaties en voldoen aan de hoogste eisen volgens de normen IEC 61850-3 en IEEE 1613. Ze bieden u 24 uur per dag een betrouwbare toepassing onder extreme omstandigheden dankzij een uitzonderlijk hoge immuniteit tegen elektromagnetische en elektrostatische storingen, een breed temperatuurbereik en een extreme schok- en trillingsbestendigheid.

Uw voordelen:

  • temperatuurvarianten: -10 °C ... +60 °C en -45 °C ... +75 °C
  • hoge flexibiliteit met tot vier glasvezelpoorten voor de opbouw van ster- en boomtopologieën en voor de koppeling van subnetwerken met hogere netwerken
  • combinatie van IEEE-functies en Extended Ring-redundantie voor omschakeltijden van 15 ms bij enkele honderden switches in de ring
  • koppeling van meerdere ringen
  • comfortabele bediening door uniek gebruikersgeoriënteerd web based management
  • netwerkbesturing: VLAN, multicast, trunking, filtermechanismen
  • veiligheidsbesturing: poortafhankelijk, 802.1x, gebruikersoverzichten

Modular Managed Switch: perfect als centrale automatiseringsbackbone

Modular Managed Switch voor krachtige Ethernet-communicatie

De Managed Switch in modulaire uitvoering van Phoenix Contact vormt de ruggengraat van uw automatiseringsapplicatie. Uitgebreide capaciteiten maken hem in elk opzicht tot de passende oplossing voor Ethernet-communicatie op het hoogste niveau. Door hun modulaire opbouw voorzien Gigabit Modular Switches in de poortbehoefte van industriële applicaties. Bovendien ondersteunen ze veel protocollen en standaarden: IT-standaardprotocollen, alle gangbare Gigabit- en Fast Ethernet-standaarden en de automatiseringsprotocollen PROFINET en EtherNet/IP™. Door het plaatsen van een SD-geheugenkaart met Layer 3-licentie integreert u extra routing-functies in de modulaire Gigabit Switch. Daarmee kunt u tot 28 keer poortafhankelijk routen of meerdere routers redundant toepassen.

Uw voordelen:

  • maximale performance met tot 12 geïntegreerde Gigabit-poorten
  • comfortabele diagnose ter plaatse en configuratie dankzij een groot bedieningsdisplay
  • snelle koppeling met hogere netwerken met optionele Layer 3-functie en SD-geheugenkaart
  • energie-efficiënte werking door PROFIenergy-profiel
  • met een bouwbreedte van 287 mm de kleinste modulaire montagerail-switch in zijn klasse
  • flexibele toepassingsmogelijkheden dankzij omvangrijk aantal media en tot 28 poorten

De varianten op een rij

 FL SWITCH 2000/2100FL SWITCH 2200/2300FL SWITCH 3000/4000Modular Managed Switch
overdrachtssnelheid10/100/1000 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s
alarmcontactneejajaja
temperatuurbereik0 °C ... +60 °C-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70/75 °C-20 °C ... +55 °C
voedingsspanning18 ... 32 V DC12 ... 57 V DC (redundant)24 ... 48 V DC (redundant)18,5 ... 30,2 V DC (redundant)
filterfuncties    
Quality of Servicejajajaja
VLANjajajaja
Multicast / IGMP Snoopingjajajaja
redundantie    
Rapid Spanning Tree (RSTP)jajajaja
MRP-manager / clientnee / jaja / janee / neeja / ja
Fast Ring Detection (FRD)neejaneeja
Large Tree Supportneejaneeja
Extended Ring Redundancy 15 msneeneejanee
managementfuncties    
Port Configuration, Statistics and Utilizationjajajaja
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)jajajaja
Address Conflict Detection (ACD)jajaneenee
DHCP-serverport-basedpool-/port-based, optie 82neeoptie 82
Command Line Interface (CLI)jajaneeja
automatiseringsprotocollen    
PROFINET Conformance ClassAAAB
PROFINET IO-deviceneeneeneeja
EtherNet/IP™,
extended multicast filtering
jajaneeja
toelatingen    
maritieme toelatingenneejaneenee
Ex-toelatingenneejaafhankelijk van modelnee
IEC 61850-3neeneeafhankelijk van modelnee

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten