Mediumconverters voor Ethernet

Mediumconverters voor Ethernet

Groot bereik, maximale storingvrijheid

Perfect voor een storingvrije verbinding en overbrugging van grote afstanden: stand-alone mediumconverters voor Ethernet-netwerken.

Terug naar Glasvezeloverdracht

Categorieën

Zoeken in Mediumconverters voor Ethernet

Toon alle producten uit deze categorie

Verhoog de beschikbaarheid van uw installatie met stand-alone mediumconverters van Phoenix Contact. Afhankelijk van de gebruikte technologie en de geselecteerde overdrachtssnelheid kunnen er afstanden tot maximaal 40 km worden overbrugd.

Uw voordelen

  • absolute storingvrijheid, ook onder extreme elektromagnetische invloeden – dankzij optische overdracht
  • maximale overdrachtsafstanden met tegelijkertijd zeer hoge overdrachtssnelheden door de glasvezeltechnologie
  • voortdurende verbindingsbewaking dankzij de Link-Fault-Pass-Through-functie
  • toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen – toegelaten voor Zone 2

Mediumconverters voor Ethernet-netwerken met basisvereisten

Mediumconverters van de 1000-serie  

Mediumconverters voor applicaties met basisvereisten

De mediumconverters van de 1000-serie zijn ontworpen voor applicaties met basisvereisten. Ze bieden u een eenvoudige en voordelige instapmogelijkheid voor de overgang naar glasvezeltechnologie in industriële Ethernet-netwerken.

  • keuze tussen SC-duplex en B-FOC (ST) met 50/125 μm multimode glasvezel
  • overdrachtsbereik van maximaal 9,6 km
  • store-and-forward met autonegotiation
  • ingangsspanningsbereik van 12 V DC tot 48 V DC
  • compacte bouwvorm in robuuste metalen behuizing
  • led-indicatie voor link- en data-activiteit

 

Fullduplex-dataverkeer met slechts één glasvezel

Mediumconverters serie FL MC 10/100BASE-T/FO…  

Fullduplex-glasvezelverbinding via enkele vezelkabel

Met de mediumconverters FL MC EF WDM… krijgt u een fullduplex-glasvezelverbinding met slechts één glasvezel. Dat is mogelijk dankzij de WDM-technologie (Wavelength Division Multiplex). Profiteer van de voordelen:

  • transceiver voor WDM met 1.310/1.550 nm golflengte voor gelijktijdig verzenden en ontvangen op één glasvezel
  • 1-fase verbinding via singlemode-glasvezelkabel
  • overdrachtsbereik van maximaal 38 km
  • overdrachtssnelheid 100 Mbit/s
  • automatische MDI (Media Dependent Interface)/MDI-X (Media Dependent Interface Crossover) en autonegotiation
  • LFP (Link Fault Pass Through)- en FEF (Far End Fault)-diagnosefunctie
  • breed temperatuurbereik: -40 °C tot +65 °C

Deze modulen zijn bij uitstek geschikt voor roterende applicaties met optische sleepringen, bijvoorbeeld in windturbines. Hier verbinden ze de draaiende naaf en de motorgondel. Met de WDM-mediumconverters is het nu mogelijk om optische sleepringen met maar één vezel te verbinden. Dit is vele malen voordeliger dan sleepringen met meerdere vezels.

Bij bestaande glasvezelinstallaties kunt u bovendien de dataoverdracht verdubbelen zonder extra glasvezelkabels te leggen.

De eerste HCS-/PCF-glasvezel met gradiëntenindex (GI)

Kabel met HCS-/PCF-vezel, vezelstripgereedschap en connectoren  

Kabel met HCS-/PCF-vezel met gradiëntenindex

Verhoog de prestaties van uw Fast-Ethernet-installatie – gebruik HCS-/PCF-vezel met gradiëntenindex-profiel.

Dit levert duidelijk voordelen voor u op:

  • conform de PROFINET-installatierichtlijn
  • voldoet aan de hoogste prestatie-eisen wat betreft overdrachtssnelheid en afstand
  • toepasbaar in 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-systemen
  • bereik tot 2.000 m
  • eenvoudig zelf confectioneren van de glasvezelconnectoren met het vezelstripgereedschap – zonder plakken, crimpen of polijsten

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten