Ontstoorfilters

Betrouwbare signalen

Betrouwbare signalen

Profiteer in uw bedrijf van een doorlopend storingsvrije voeding.

Terug naar Overspanningsbeveiliging en ontstoorfilters

Categorieën

Zoeken in Ontstoorfilters

Toon alle producten uit deze categorie

Vooral op het gebied van dataverwerking en automatisering profiteren apparaten van een storingvrije voedingsspanning. Neem daarom preventieve maatregelen: ontstoorfilters begrenzen hoogfrequente stoorspanningen via voedingsleidingen. Dit resulteert in een probleemloze werking en betrouwbare meetresultaten.

Uw voordelen

  • beveiliging tegen impulsvormige en hoogfrequente spanningen – door filters met geïntegreerde overspanningsbeveiliging
  • zeer veel toepassingsgebieden, want verschillende dempingskarakteristieken
  • flexibele bouwvormen – zowel in de schakelkast als op de werkplek te gebruiken
  • complete beveiliging door symmetrische en asymmetrische filterschakeling

Ontstoorfilters met overspanningsbeveiliging Type 3

Ontstoorfilters met overspanningsbeveiliging  

Productseries ontstoorfilters met overspanningsbeveiliging

Ontstoorfilters met geïntegreerde overspanningsbeveiliging Type 3 voeren twee taken uit: ze absorberen transiënte overspanningen en begrenzen bovendien hoogfrequente stoorspanningen.

Ontstoorfilters met overspanningsbeveiliging zijn leverbaar in verschillende bouwvormen:

 

Moduul voor railmontage SFP-TRAB

  • potentiaalvrij meldcontact
  • optische statusindicatie
  • op rail te monteren
  • 120 V-varianten ook voor explosiegevaarlijke bereiken

Aansluitklem TERMITRAB

  • met veerdrukaansluiting
  • beveiliging voor twee aders met gemeenschappelijk referentiepotentiaal
  • voor 24 V-netsystemen
  • op rail te monteren

Ontstoorfilters

Ontstoorfilter/ontstoringscondensator  

Ontstoorfilters en ontstoringscondensatoren voor montage op de rail.

Als pure ontstoorfilters komen producten met geïntegreerde filterschakeling in aanmerking. Deze beveiligen tegen zowel symmetrische als asymmetrische stoorspanningen.

  • FILTRAB: berekend op een maximale nominale stroom – al naargelang het type – van 1 tot 10 A en te monteren op montagerail.

Indien een asymmetrische beveiliging volstaat, zijn aansluitklemmen met geïntegreerde ontstoringscondensator geschikt.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

Filtertechniek

Leermodule over filtertechniek.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten