Zeer compacte relaismodulen

Smal en krachtig

Smal en krachtig

De universeel inzetbare relaisserie biedt een groot aantal toepassingsmogelijkheden.

Terug naar Elektromechanische en solid-state-relaismodulen

Categorieën

  • Productlijst sokkels
    Sokkels

    Relaissokkels met schroefaansluiting of veerdrukaansluiting voor miniatuurvermogensrelais.

  • Productlijst toebehoren
    Toebehoren

    De toebehoren lopen uiteen van relaisbevestigingsbeugels en coderingsschildjes tot aan draadbruggen in diverse kleuren.

Zoeken in Zeer compacte relaismodulen

Toon alle producten uit deze categorie

Het relaissysteem PLC-INTERFACE is de krachtige interface tussen besturing en installatieperiferie. PLC-INTERFACE biedt u een breed programma zeer compacte, steekbare relais en solid-state-relais. Daarbij wordt u een omvangrijk pakket toebehoren en systeembekabeling aangeboden.

Uw voordelen

  • eenvoudige aansluittechniek naar keuze: vrije keuze tussen schroef-, veerdruk- en push-in-aansluittechniek
  • tijdbesparende potentiaalverdeling door insteekbruggen
  • 6,2 mm smal met steekbare relais en solid-state-relais
  • PLC-relaissysteem plus systeembekabeling voor de snelle, steekbare verbinding tussen besturing en relais

Universele en voordelige interface

Elektromechanische relaismodulen van Phoenix Contact  

Schakelelementen tussen besturing en actoren resp. sensoren

Elektromechanische relais zijn schakelelementen tussen besturing en actoren resp. sensoren. Gebruik de relais als universele, voordelige interface.

U kunt elektromechanische relaismodulen van dezelfde bouwvorm voor zowel AC- als DC-schakelspanning gebruiken.

De volgende toepassingen staan hierbij centraal:

  • galvanische scheiding
  • spanningsaanpassing van de vaak verschillende spanningsniveaus
  • vermogensversterking
  • signaalvermenigvuldiging bij relaismodulen met meerdere contacten (bijvoorbeeld voor signaalterugmeldingen)

Relaismodulen zet u over een zeer breed spannings- en stroombereik in. De modulen verdragen daarbij kortstondige overbelastingen.

Hoogwaardige interface

Solid-state-relais van Phoenix Contact  

Solid-state-relais voor industriële toepassingen

Solid-state-relais schakelen zonder slijtage signalen van enkele mA tot 10 A in industriële toepassingen. Ze dienen als hoogwaardige, duurzame interface tussen de besturing en de actoren resp. sensoren.

Kies bij de solid-state-relais tussen verschillende technologieën: voor AC- dan wel voor DC-schakellasten.

De volgende toepassingen staan centraal:

  • galvanische scheiding
  • spanningsaanpassing van de vaak verschillende spanningsniveaus
  • vermogensversterking

De relaismodulen zijn leverbaar in alle gangbare stuur- en belastingsspanningen tot 250 V AC. Bovendien: geïntegreerde beveiligingsschakelingen zorgen voor een veilig bedrijf bij transiënte overspanningen.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Elektromechanische en solid-state-relaismodulen
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/be/pxc/product_detail_page/!ut/p/z1/5VfbbuIwEP2VvvBo7CTO7ZGGCkrTLuXSkrxEjnGQu86lSYDSr18bqFTQFqqt2JdEI8WXOcc5M55IA0M4g2FGVnxBap5nRMh5EFqRo995_R7W7n8NHk3UeeoNkTs1rj0XwycYwrBigtGazT1Ss0VebmDQ8X21UZMYBpoaFZT-hsEQaBZA0jRpalnwuCQKELNMbP34HAa6a1mmYat5ngw97-4vyJrXgsFgxAThVZrPl0txBa6GvgdG4yHQDTT1WkjX5NoH2_NJLdiC4WmpOzz64umgc_hA4u0vHUwEx9sAzBNBssWSLKS67UJecZWN3axklPEVK_d7341qKQNEFcuEvdU77HeSNk9kZD--4ygze84uqwkX1W3N0ttPDmfE6k0SqzVJrNEgsX6TatZvUs36TapZv0k1221SzXabdI27TfpBde0GiZ1gKTbowmBZjXrlIxzAkMdpe03TNmoXb7S9J4_mW_aoUNGQrQt_eX0NOzCkeVYrITMlsIXWLG6hlPCshfbAqoUEr-otUI69PC0Eq1mk-grBquggZC2EEps4DiZAp7YJsGEz4OgGBhqxLeLGmm27hmwXwpMdgWo4tg4nOopxJqLrm2g4865vzsToxoTPK87WcJrlZSpbt931oCoN2EywSbEGEhfbAJPEBY4t5TiGZRINGwRjCvvo3An2D084TT_FF6XXLkx_2eD0rcvS__TrByev-j36STXS42os_qEaizR1jL2B6ex9wuL3z5Z82t9Z9PBgrg4MkEMMix1kHMHMYnUE-69HORsDveBgsFqvJ0nqxc7ha7P-A5I5tOE!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten