Veldbehuizingen ECS

Robuuste veldbehuizingen ECS voor binnen- en buitentoepassingen

Maximale bescherming voor uw elektronica

De veldbehuizingen ECS bieden betrouwbare bescherming van elektronica tegen stof, vuil en water.

Terug naar Veldbehuizingen

Categorieën

Zoeken in Veldbehuizingen ECS

Toon alle producten uit deze categorie

De robuuste veldbehuizingen van de serie ECS zijn de ideale oplossing om gevoelige elektronica in binnen- en buitentoepassingen te beschermen tegen stof, vuil en water. Dankzij beschermklasse IP65/66/67 en een breed temperatuurbereik van -40 °C tot 85 °C zijn de behuizingen zelfs geschikt voor veeleisende omgevingsomstandigheden.

Uw voordelen

  • optionele toebehoren voor de wand- en mastmontage
  • behuizingsdesign maakt verschillende printplaatdikten mogelijk
  • beproefde printplaataansluittechniek maakt praktijkgerichte specifieke aanpassingen mogelijk

Vele toepassingsmogelijkheden

Vele toepassingsmogelijkheden  

Vele toepassingsmogelijkheden

De robuuste elektronicabehuizingen ECS zijn geschikt voor wand- en mastmontage en maken een eenvoudige integratie van printplaten met dikte 1,59 mm en 2,38 mm mogelijk.

  • afmetingen (b / h / d): 178 mm/127 mm/38,1 mm
  • uitvoeringen met ventilatie leverbaar
  • geïntegreerde beveiliging tegen manipulatie

 

Robuuste behuizingsopbouw

Robuuste behuizingsopbouw  

Robuuste behuizingsopbouw

De behuizingen van de serie ECS bieden een betrouwbare bescherming tegen stof, vuil en water tot beschermklasse IP65/66/67 en zijn geschikt voor een temperatuurbereik van -40 °C tot +85 °C.

  • materiaal: polycarbonaat PC (UL 94-V0)
  • kleuren: lichtgrijs (RAL 7035) of zwart (RAL 9005)

Klantspecifieke apparaataansluitingen

Klantspecifieke apparaataansluitingen  

Klantspecifieke apparaataansluitingen

Dankzij beproefde apparatenaansluittechniek realiseert u eenvoudig klantspecifieke interfaces voor signalen, data of energie. Zo wordt een robuuste behuizing tot een veelzijdige elektronica-oplossing.

  • apparaatconnectoren in M5, M8 en M12
  • voor een hoge contactdichtheid met tot 17 polen, overdrachtssnelheden tot 10 Gbit/s en stromen tot 16 A
  • ook in niet-aangesloten toestand een betrouwbare afdichting

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Elektronicabehuizingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten