Installatiesysteem

Installatiesysteem QPD

Energie eenvoudig en snel verdelen

Veilige kabelaansluiting in minder stappen zonder speciaalgereedschap – met het installatiesysteem.

Terug naar Connectoren

Categorieën

Zoeken in Installatiesysteem

Toon alle producten uit deze categorie

Sluit kabels snel, ongecompliceerd en zonder speciaalgereedschap aan: met het installatiesysteem QPD. Afhankelijk van de toepassing heeft u de keuze uit vaste en steekbare aansluitingen met maximaal vier uitgangen. Dankzij de comfortabele IDC-snijaansluiting QUICKON bespaart u tot wel 80 % bekabelingstijd – ongeacht of het om een eenvoudige kabelverbinding, energieverdeling of apparaataansluiting gaat.

Uw voordelen

  • tot 80 % tijd besparen bij het aansluiten op de locatie
  • eenvoudige en snelle confectionering zonder speciaalgereedschap
  • flexibele vormgeving van de energieverdeling door vaste en steekbare QPD-varianten
  • hoge betrouwbaarheid door robuuste behuizingen in beschermmethode IP68/IP69K, met stootvastheid IK07
  • volledig beschermde elektronica, omdat de behuizingen ook bij aansluiting van de voeding niet geopend hoeven te worden
  • ook veilige toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen

Efficiënt installeren van elektronica – naar keuze met vaste of steekbare aansluitingen

Installatiesysteem QPD  

Installatiesysteem QPD

Een industriële energieverdeling hoeft niet tijdrovend en gecompliceerd te zijn. Dat bewijst het robuuste IP68/69K-installatiesysteem QPD voor vermogens tot 690 V/40 A. Dankzij de beproefde IDC-snijaansluiting QUICKON worden kabels tot 5 x 6,0 mm² zonder strippen en zonder speciaal gereedschap snel en eenvoudig aangesloten. U hebt de keuze tussen vaste en steekbare aansluitingen en kunt zo flexibele verdelingsoplossingen opbouwen. Ook apparaataansluitingen kunnen eenvoudig worden gerealiseerd, zonder dat het apparaat hoeft te worden geopend. De gevoelige elektronica blijft daardoor beschermd tegen invloeden van buitenaf.

Programmaoverzicht QPD

Programmaoverzicht QPD

Programmaoverzicht QPD

(1) Wanddoorvoeren
De wanddoorvoeren zijn van buitenaf aansluitbare kabelwartels. Dankzij dit systeem hoeven de apparaten niet meer te worden geopend voor het aansluiten van de kabels. Hierdoor blijft de specifieke beschermklasse van de fabrikant behouden.

(2) Kabelverbinder
Voor kabelverlenging of reparatiedoeleinden kan de kabelverbinder worden toegepast. In combinatie met de connector kan de kabelverbinder als flexibele koppelverbinding worden gebruikt.

(3) Connector
Voor het snel verwisselen van apparatuur – tijdens servicewerkzaamheden of bij installaties met voorgeconfectioneerde kabels – is de connector met voorijlend PE-contact bijzonder geschikt. De connector is gepolariseerd om foutief insteken te voorkomen.

(4) T-verdeler Met behulp van de compacte T-verdeler kan op eenvoudige wijze een aftakleiding voor verbruikers worden geïnstalleerd.

(5) H-verdeler
De H-verdeler is een compacte, robuuste en snel aan te sluiten klemmenkast. De vier aansluitingen zijn parallel met elkaar verbonden zodat deze ook als sterverdeler kunnen worden gebruikt.


Meer informatie

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service


Industriële elektro-installatie met QPD

De installatie-oplossing in uitgestrekte industriële installaties.


Installatiesysteem QPD

Snelle en eenvoudige confectionering

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten