Rangiersysteme mit Push-in-Anschluss

Einfach, übersichtlich und intuitiv rangieren

Bis zu 20 Prozent Platz sparen – Rangierklemmen und Rangierwaben mit innovativem Farbleitsystem.

Für jede Aufgabe die richtige Rangierlösung – mit dem neuen Rangiersystem bietet Phoenix Contact die passende Lösung für Ihre Anwendung im Bereich der Rangierverdrahtung. Anforderungen an hohe Signaldichte, Platzersparnis, Übersichtlichkeit, Flexibilität und einfaches und schnelles Verdrahten ist die Grundlage der Entwicklung des innovativen Rangiersystems.

Ihre Vorteile

  • Bis zu 20 Prozent erhöhte Signaldichte durch kompakte Bauform
  • Frei konfigurierbare, farbliche Zuordnung von Leitern und Klemmstellen für eine intuitive und sichere Installation
  • Komfortabel prüfen durch frei zugängliche 2,3-mm-Prüfabgriffe zentriert zwischen den Anschlussstellen

Kostenlose Muster bestellen

Gerne senden wir Ihnen ein Kostenloses Musterset sowie Informationsmaterial zu. Klicken Sie einfach aus den Button und wählen Sie aus.

Rangierwaben – polzahlgenauer, applikationsgerechter Aufbau

Rangierwabe PTMC

Rangierwabe PTMC

Die Rangierwaben PTMC bieten Ihnen aufgrund ihrer kompakten Bauform die höchste Signaldichte bei der Rangierung im Automatisierungsumfeld.

Der modulare, polzahlgenaue Aufbau mit farblich gestalteten Matrixelementen sorgt für eine platzsparende, übersichtliche und fehlerfreie Verdrahtung.

Rangierverbinder – kompakt und platzsparend mit nur 100 mm Baulänge

Rangierklemme PTRV

Rangierklemme PTRV

Die kompakten Rangierverbinder PTRV dienen der übersichtlichen Rangierung von Signalen im Automatisierungsumfeld.

Die Verdrahtung einer großen Anzahl von Leitern wird durch farblich individuell gestaltbare Etagen vereinfacht. Zusammen mit der Frontverdrahtung vermeiden Sie somit Fehler beim Anschluss.

Messer-Trennklemmen – kompakt und funktional in 3,5 mm Breite

Messer-Trennklemmen PTTB 1,5/S-MT

Messer-Trennklemmen PTTB 1,5/S-MT

Auf nur 3,5 mm Breite vereinen die neuen Klemmen jetzt Push-in-Anschluss und Messertrennung für Leiter bis 1,5 mm². Das Produktprogramm der kompakten Reihenklemmen umfasst Durchgangs,- Mehrleiter- und Doppelstockklemmen.

Mit den platzsparenden Messertrennklemmen realisieren Sie eine für Reihenklemmen bisher unerreichte Signaldichte. Bei der Steuerungsverdrahtung lassen sich so bis zu 30 Prozent Platz im Schaltschrank einsparen.

Steckbare Vierstockklemmen – Dreidimensional rangieren

Steckbare Vierstockklemmen

Steckbare Vierstockklemmen

Mit den Vierstockklemmen PT 2,5-4L… rangieren Sie Signale in Ihren Steuerungen und Anlagenteilen auf engstem Raum.

Aufgrund der verschiedenen Brückungsmöglichkeiten innerhalb der Klemmenleiste sowie der Rangiermöglichkeiten innerhalb der frei konfektionierbaren 4-poligen Stecker lassen sich mit diesem Klemmensystem enorm kompakte, dreidimensionale Signalverteiler aufbauen.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen