Axiocontrol – zukunftsweisende Steuerungstechnik

Axiocontrol – zukunftsweisende Steuerungstechnik

Erleben Sie die Automatisierung der Zukunft: schnell, robust und einfach.

Die neue Steuerungsfamilie Axiocontrol ist konsequent zugeschnitten auf maximale Performance, einfache Handhabung und den Einsatz in rauen Industrie-Umgebungen. Im Zusammenspiel mit dem Axioline I/O-System von Phoenix Contact bietet Axiocontrol höchste Geschwindigkeit dank direkter Busanbindung. Je nach geforderter Leistungsfähigkeit und Funktionsumfang wählen Sie zwischen AXC 1050 oder AXC 3050.

  • Maximal flexibel in der I/O-Anbindung – dank integriertem Lokalbus-Master, PROFINET und Modbus/TCP
  • Besonders zuverlässig – durch integrierte unterbrechungsfreie Stromversorgung oder Speicherung der wichtigsten Steuerungsdaten auf einer Flash-Karte
  • Extrem robust – dank hervorragender EMV-Eigenschaften, schockgetestetem Gehäuse und doppelter Verrastung auf der Tragschiene
  • Einfache Visualisierung – über den integrierten Webserver
  • Vielseitig einsetzbar, da alle gängigen IT-Protokolle unterstützt werden
  • Anwenderfreundliche Installation und Bedienung durch einheitliches Design aller Axio-Komponenten

Axiocontrol ist schnell

Schnell – dank direkter Busanbindung  

Schnell – dank direkter Busanbindung

Axiocontrol-Steuerungen spielen ihre Stärke im Zusammenspiel mit dem Axioline-I/O-System aus.

Dank der direkten Anbindung kommunizieren SPS und I/O-System blitzschnell und bieten somit auch Steuerungs-Ressourcen für jede Anlagengröße. Bis zu 63 Axioline-I/O-Module mit unterschiedlichsten Funktionen können angereiht werden.

Für besonders kurze Reaktionszeiten bietet die AXC 3050 zudem Zählfunktionen und Event-Tasks, die direkt in die Hardware integriert sind. Alles AXC-Steuerungen und Axioline-I/O-System verdrahten Sie schnell und einfach dank Push-in-Anschlusstechnik.

Axiocontrol ist robust

Robust – dank integrierter USV und stabilen Gehäusen  

Robust – dank integrierter USV und stabilen Gehäusen

Das Gehäuse und die Elektronik der Axiocontrol-Serie wurden eigens für den Einsatz in rauhen Industrie-Umgebungen optimiert. Das heißt für Sie: Überall, wo starke Vibrationen, extreme Temperaturen oder elektromagnetische Störungen eine Rolle spiele, sind Axiocontrol-Steuerungen die richtige und zuverlässige Lösung.

Dank der integrierten unterbrechungsfreien Stromversorgung in der AXC 1050 automatisieren Sie noch sicherer, denn im Bedarfsfall setzen Sie so Meldungen über die Störung ab. Die AXC 3050 sichert Ihre Anlagenprozesse, indem sie bei einem Spannungsausfall die wichtigsten Steuerungsdaten auf eine Fash-Karte speichert und somit die Anlagenverfügbarkeit erhöht.

Axiocontrol ist einfach

Einfach – dank leicht zugänglicher Schnittstellen  

Einfach – dank leicht zugänglicher Schnittstellen

Automatisierung mit Axiocontrol ist einfach. Das beginnt bei der werkzeuglosen Verdrahtung der SPS und der I/O-Systeme mit Push-in Techonolgy bis hin zur intuitiven Programmierung mit der Software PC WORX.

Der USB-Anschluss des AXC 3050 ermöglicht Ihnen zudem das einfache Datenloggen auf Wechselmedien und das komfortable Aktualisieren von Firmware oder Steuerungsprogrammen.

Sie wollen mehr erfahren?

Klicken Sie auf folgenden Button und erfahren Sie mehr zum Thema Axiocontrol.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76