Intelligente Pumpenautomatisierung mit Fernwirkanbindung

Übersicht

Abwasserpumpstation  

Abwasserpumpstation

  • Planer, Errichter und Betreiber abwassertechnischer Pumpstationen stehen vor der Herausforderung, alte Bauwerke zu modernisieren und zur Überwachung an Leitsysteme anzubinden.
  • Phoenix Contact bietet eine installationsfertig aufgebaute Schaltschranklösung, die alle Steuerungs- und Regelungsaufgaben für dezentrale Pumpstationen übernimmt.
  • Realisieren Sie eine effiziente Automatisierung von Pumpenstationen z. B. für die Entleerung von Behältern, indem Sie die Pumpensteuerung einfach vor Ort einstellen und parametrieren.

Anwendung

Abwasserpumpstationen sind ein wichtiger Bestandteil einer zuverlässigen Abwasserentsorgung. Die Bauwerke werden überall dort benötigt, wo das Wasser aufgrund von Höhenunterschieden nicht selbstständig abfließen kann. Bei der Planung ist eine Langlebigkeit und Betriebssicherheit ebenso wichtig wie der energieeffiziente Betrieb des Außenbauwerks. Planer, Errichter und Betreiber abwassertechnischer Anlagen stehen somit vor der Herausforderung, die einzelnen Pumpen in Abwasserpumpstationen so energieeffizient wie möglich zu betreiben. Zudem müssen sie die Stillstandzeiten der dezentralen Bauwerke durch ständiges Überwachen minimieren.

Diese Aufgaben erfordern die Automatisierung von Abwasserpumpstationen. Äußere Einflüsse wie Starkregen, wachsende Infrastrukturen und unterschiedliche Sonderfunktionen der Bauwerke sind dabei zu berücksichtigen. Diese verschiedenen Anforderungen führen zu einer komplexen Steuerung der abwassertechnischen Einrichtungen. Ein steigender Kostendruck bei hoher Flexibilität erfordert hier neue Steuerungskonzepte und Lösungsansätze für die Automatisierung dezentraler Bauwerke in der Abwasserentsorgung.

Lösung

Phoenix Contact bietet eine installationsfertig aufgebaute Schaltschranklösung, die alle Steuerungs- und Regelungsaufgaben für dezentrale Pumpstationen übernimmt. Über das Mobilfunknetz kann das System mit der Leitzentrale kommunizieren.

Die Pumpensteuerung lässt sich über das Kommunikationsprotokoll OPC einfach in das übergeordnete Leitsystem integrieren und somit schnell überwachen. Alle wichtigen Messwerte, Störungen und Betriebsinformationen werden von der Außenstation gemeldet.

Sie können die Pumpenautomatisierung einfach installieren und durch die Visualisierung alle Parameter schnell einstellen. Durch das Anschließen einfacher digitaler Signale minimieren Sie den Installationsaufwand der Außenbauwerke. Stillstandzeiten und Störungen können Sie mithilfe eines standardisierten Produkts reduzieren. Neben der Einspeisung des Schranks müssen Betreiber lediglich die Sensoren für den Höhenstand, Durchfluss und Strommessung sowie die unterschiedlichen Eingangssignale konventioneller Taster, Schalter oder sonstiger Meldungen anschließen.

Topologie Abwasserpumpwerke  

Lösungen für Abwasserpumpwerke: Vom Motormanagement bis zur sicheren Datenkommunikation

PumpControl – Flexible Pumpensteuerung für die Abwasserwirtschaft

Schaltschrank Pumpensteuerung  

Zuverlässige Pumpensteuerung für die Abwasserentsorgung

Die Pumpensteuerung PumpControl von Phoenix Contact lässt sich durch eine einfache Parametrierung über die integrierte Visualisierung schnell in Betrieb nehmen.

  • Standardisierte Schnittstellen zur Anbindung applikationsspezifischer Messtechnik, Steuer- und Antriebstechnik.
  • Schnelle Parametrierung und einfache Diagnose über integriertes Touch-Panel.
  • Branchenspezifische Funktionen für den optimalen Betrieb und die Überwachung von Einzel- und Doppelpumpenstationen.
  • Integrierte Fernwirkschnittstelle zur effizienten Integration in ein übergeordnetes Leitsystem sowie zum SMS-Versand.

Ihre Vorteile

  • Effizienzsteigerung durch bedarfsorientierten Betrieb der Pumpen
  • Flexible Montage und schnelle Parametrierung der Pumpensteuerung per Web-Browser
  • Geringer Planungsaufwand durch installationsfertigen Schaltschrank
  • Ferndiagnose der Außenbauwerke über ausfallsichere Fernwirkprotokolle

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
Referrer:

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen