Leitwarten

Leitwarten

Ihre Anlage im Blick

In der Leitwarte fließen alle wichtigen Daten zusammen – mit Lösungen von Phoenix Contact behalten Sie den Überblick.

Zurück zu Anwendungen und Lösungen

Kategorien

In der zentralen Leitwarte fließen alle Daten eines intelligenten Verkehrssystems zusammen. So haben die Bediener stets den Überblick über den Anlagenzustand: von der Überwachung per Kamera über das Ansteuern von Wechselverkehrszeichen bis zur Vernetzung von hochverfügbaren Tunnelsystemen.

Wir unterstützen Sie bei diesen Aufgaben mit Produkten und Lösungen von Phoenix Contact. Dazu gehören neben redundanter Steuerungstechnik Komponenten für ein leistungsfähiges Gigabit-Netzwerk und auf das System passgenau zugeschnittene Software.

Ihre Vorteile

  • Bedarfsorientierte Skalierbarkeit hinsichtlich Bedienen und Beobachten
  • Funktionsvielfalt: von der Trenddarstellung über Alarmierung, Reporting, Protokollierung bis zur Archivierung von Daten
  • Sichere Anlagenüberwachung aus der Cloud

Visualisieren und alarmieren

Screen Visualisierungs-Software  

Software-Lösung zum Visualisieren Ihrer Anlage

Greifen Sie jederzeit und überall auf Ihre Anlage zu und diagnostizieren Sie den Zustand. Mit passgenau zugeschnittenen Visualisierungslösungen haben Sie Ihre Anlage via Fernzugriff stets im Blick.

Per Tablet oder Smartphone nutzen Sie z. B. die App Visu+ mobile, um auf Informationen von Schleusen, Brücken oder Weichen zuzugreifen. So gestalten Sie für Ihre Techniker effiziente Beobachtungslösungen.

Zuverlässige Betriebsdatenspeicherung

Screen Datenmanagement-Software  

Software zur Erfassung, Auswertung und Archivierung der Betriebsdaten

Status- und Diagnoseinformationen bilden die Basis für eine hohe Verfügbarkeit der Betriebsanlage. Sie liefern eine detaillierte Datenbasis für smarte Instandhaltung ebenso wie für die Beweisführung und Nachvollziehbarkeit des Betriebsverhaltens.

Erstellen Sie jederzeit Berichte mit der zuverlässigen Datenmanagement-Software von Phoenix Contact zur Erfassung, Langzeitarchivierung und Auswertung von Betriebsdaten.

Sichere Netzwerke

Netzwerktechnik  

Sichere Lösung für die Datenübertragung

Phoenix Contact bietet Ihnen zuverlässige und vor allem sichere Lösungen für die Datenübertragung von und zur Leitwarte.

Je nach technischer und geografischer Anforderung Ihrer Verkehrsanlage finden Sie bei uns die passenden Produkte: von Funksystemen über 3G-Modems mit Security-Router und VPN-Technologie bis hin zu SHDSL-Modems, wenn die Infrastruktur Leitungen zur Verfügung stellt.

Visualisierung mit Cloud- und SCADA-Technologie

Gestalten Sie flexible Bedien- und Beobachtungskonzepte. Mit Visualisierungs-Software in Kombination mit
Cloud-Technologie greifen Sie jederzeit und überall sicher auf Ihre Anlage zu.

Mit der Visualisierungstechnologie von Phoenix Contact erweitern Sie einfach Ihre Anlagenvisualisierung auf mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets.

Topologie: Visualisierung mit Cloud-/SCADA-Technologie  

Bedien- und Beobachtungskonzepte auf Basis von Visualisierungs-Software und Cloud-Technologie

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen