Lösung für die Programmierung von Solarprojekten

Übersicht

Software-Bibliothek Solarworx  

Software-Bibliothek Solarworx

  • Für den zuverlässigen Betrieb der Photovoltaikanlage müssen alle Komponenten den anspruchsvollen Gegebenheiten standhalten.
  • Fertige Funktionsbausteine unterstützen die unkomplizierte Inbetriebnahme von Wechselrichtern oder Energiemessgeräten.
  • Systemintegratoren und Anwender profitieren von SunSpec®-kompatiblen Funktionsbausteinen.

Anwendung

Um die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen sicherzustellen, müssen alle Komponenten den anspruchsvollen Gegebenheiten für einen langen Zeitraum zuverlässig standhalten. Doch auch die beste Hardware kann nur unkompliziert und fehlerfrei in Betrieb genommen werden, wenn die notwendige Software ausgereift und bewährt ist.

Bestehende Funktionsbausteine ermöglichen die Nutzung von unterschiedlichen Wechselrichtern oder Energiemessgeräten ohne aufwendige Analyse der Protokolle. Somit kann der Fokus in der Programmierung auf die Datenverarbeitung und Kommunikation gelegt werden.

Lösung

Funktionsbausteine in Solarworx  

Fertige Funktionsbausteine erleichtern die Umsetzung von Photovoltaikprojekten

Phoenix Contact bietet Software-Bibliotheken speziell für Photovoltaikanlagen, die kontinuierlich um Funktionen erweitert werden.

Fertige Funktionsbausteine ermöglichen eine unkomplizierte Kommunikation mit Wechselrichtern. Sie erlauben beispielsweise das Auslesen von allgemeinen Wechselrichterinformationen, wie z. B. Seriennummer oder Wechselrichtertyp. Darüber hinaus können auch Photovoltaik-Tracking-Systeme angesteuert und alle gängigen AC- und DC- Messwerte bestimmt werden, wie z. B. die momentane Einspeiseleistung oder der Ertrag. Zusätzlich ist auch das Erfassen von wechselrichterspezifischen Event- und Statusmeldungen kein Problem. Abgerundet wird das Portfolio mit Funktionsbausteinen und einer Programmvorlage für die Regelung der Blindleistungseinspeisung einer Photovoltaikanlage.

Phoenix Contact unterstützt Systemintegratoren und Anwender, die den offenen Standard SunSpec® nutzen, mit dafür kompatiblen Funktionsbausteinen. Die offizielle Zertifizierung durch die SunSpec®-Nutzerorganisation erfolgt im Laufe des Jahres 2016.

Die SunSpec®-Alliance ist eine globale Nutzerorganisation von mehr als 70 Teilnehmern aus dem solaren Umfeld. Sie verfolgt das Ziel, Kommunikationsstandards zu definieren, um Plug-and-Play-Lösungen zu ermöglichen. Dies reduziert die Kosten und Komplexität von Solarsystemen und führt zu einer Steigerung der Attraktivität für Investoren.

Ihre Vorteile

  • Reduziertes Engineering dank vorprogrammierter Funktionsbausteine
  • Zuverlässiger Betrieb der Photovoltaikanlage dank umfangreicher Tests der Funktionsbausteine
  • Flexibilität durch den verwendeten internationalen Programmierstandard IEC 61131
  • Kontinuierlich steigender Funktionsumfang durch regelmäßige Erweiterung der Bausteinbibliothek

Produkte

BeschreibungTypArtikelnummer
Lizenzfreie Softwarebibliotheken für PC WORX speziell für die Umsetzung von PhotovoltaikprojektenSOLARWORX2403108
Bausteinbibliothek SolarAdvanced zur Kommunikation mit Geräten anderer Hersteller, Lizenz-Key auf SD-KarteSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Bausteinbibliothek SolarAdvanced und Bausteinbibliothek SolarControl zur Regelung der Blindleistungsregelung, Lizenz-Key auf SD-KarteSD FLASH 2GB SOL-PWR-CTR2400182
BeschreibungTypArtikelnummer
Lizenzfreie Softwarebibliotheken für PC WORX speziell für die Umsetzung von PhotovoltaikprojektenSOLARWORX
Bausteinbibliothek SolarAdvanced zur Kommunikation mit Geräten anderer Hersteller, Lizenz-Key auf SD-KarteSD FLASH 2GB APPLIC A
Bausteinbibliothek SolarAdvanced und Bausteinbibliothek SolarControl zur Regelung der Blindleistungsregelung, Lizenz-Key auf SD-KarteSD FLASH 2GB SOL-PWR-CTR

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
Referrer:

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen