Lösung für die Überwachung von Aufdachanlagen

Übersicht

Mitarbeiter in einer Aufdachanlage  

Überwachung von Aufdachanlagen

  • Um einen optimalen Betrieb von Photovoltaikanlagen zu gewährleisten, steigt bei Investoren und Betreibern die Nachfrage nach Lösungen zur Anlagenüberwachung und -visualisierung.
  • Die Überwachungssoftware PV Monitor+ erfasst Spannungen und Ströme und überträgt diese über ein Kommunikationsmodul an eine modulare Kleinsteuerung.
  • Über- oder unterschreiten diese Werte die eingestellten Parameter, werden Sie per SMS informiert und können im Bedarfsfall direkt eingreifen.

Anwendung

Landwirtschaftliches Produktionsgebäude  

Frühzeitige Fehlerkennung sichert Anlagenwirtschaftlichkeit

Für eine optimale Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen genügt es nicht, in regelmäßigen Zeitabständen lediglich den Gesamtertrag der Anlage am Einspeisezähler zu kontrollieren. Auf diese Weise werden kurzzeitige Abweichungen nicht erfasst. Zudem kann der zeitliche Zusammenhang zwischen beobachtetem Minderertrag und Ursache nicht sicher aufgedeckt werden.

Auch die Lokalisierung des Fehlers in der Anlage ist nur mit hohem zusätzlichem Aufwand möglich, da der Einspeisezähler nur ein Gesamtbild der Anlage liefert. Nur durch eine möglichst frühzeitige Erkennung und Lokalisierung von Anlagenproblemen können die Ursachen zeitnah behoben und signifikante Mindererträge über einen längeren Zeitraum vermieden werden.

Voraussetzungen zur frühzeitigen und ortsgenauen Erkennung von Anlagenfehlern
Damit Abweichungen zum Normalbetrieb frühzeitig erkannt werden, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

  • Kontinuierliche Überwachung der Ertragsdaten auf der DC- wie auf der AC-Seite.
  • Messung der Erträge auf Stringebene. Eine Messung auf Modulebene ist ideal, lässt sich jedoch wirtschaftlich wie auch technisch in der Regel nicht realisieren.
  • Eine Visualisierung, um die ermittelten Ertragsdaten mit mobilen Bediengeräten über eine Weboberfläche jederzeit abrufen zu können.
  • Zeitnahe Alarmierung des Betreiberpersonals im Fall von Betriebsabweichungen (z. B. per SMS oder E-Mail)

Lösung

Spannungsmessmodule für acht Leitungen  

Spannungsmessmodule für acht Leitungen

DC- Monitoring
SOLARCHECK besteht aus verschiedenen Messeinheiten für Strom und Spannung. Die dazugehörige Kommunikationseinheit fasst die Messsignale zusammen und leitet diese an die übergeordnete Kleinsteuerung weiter. Das SOLARCHECK-System ist modular aufgebaut und kann genau auf die Ausdehnung und Verschaltung der Anlage ausgelegt werden. Da die Datenverkabelung auch die Energieversorgung der Geräte im Feld übernimmt, ist nur eine zentrale Stromversorgung erforderlich.

AC- Monitoring
Das Energiemessgerät EMpro misst, analysiert und kommuniziert elektrische Parameter wie z. B. Spannungen, Ströme, Leistungen, Verbräuche, Oberschwingungen und Netzasymmetrien.

PV Monitor+  

Mit PV Monitor+ sichern Sie langfristig die Erträge Ihrer Anlagen bis 500 KW Nennleistung

Modularität
Die Software PV Monitor+ kann die Daten von einem bis 512 Strings erfassen. Mit der richtigen Parametrierung wird immer die richtige Anzahl an Strings dargestellt. Auch nachträglich können Strings hinzugefügt werden.

Webvisualisierung
Die Visualisierung des PV Monitors+ kann ohne spezielle Programmierkenntnisse verwendet werden. Die von PV Monitor+ ermittelten Daten der PV-Anlage stehen ohne Lizenz jederzeit zur Verfügung. Die Daten werden im CSV-Format auf der SD-Karte gespeichert und entweder per FTP ausgelesen oder alternativ per Mail verschickt.

Topologie: Monitoring-Lösung für Photovoltaik-Aufdachanlagen

Monitoring-Lösung für Photovoltaik-Aufdachanlagen

Ihre Vorteile

  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme ohne Programmierkenntnisse
  • Langlebige und widerstandsfähige Lösung dank robuster Industriekomponenten
  • Immer und überall informiert dank Alarmierung per SMS

Produkte

BeschreibungTypArtikelnummer
Steuerungsbasiertes Anwendungsprogramm zur Auswertung aller wichtigen Leistungsdaten einer Photovoltaikanlage über eine Weboberfläche. Befindet sich auf einer SD-Karte.SD / 2GB SOL-PV-MON2701975
KleinsteuerungILC 191 ME/AN2700074
EnergiemessgerätEEM-MA2502901363
Router/ModemPSI-MODEM-3G/ROUTER2314008
AntennePSI-GSM/UMTS-QB-ANT2313371
KommunikationsmodulSCK-C-MODBUS2901674
Strommessmodul 8 StringsSCK-M-I-8S-20A2903241
Strommessmodul 4 StringsSCK-M-I-4S-20A2903242
SpannungsmessmodulSCK-M-U-1500V2903591
BeschreibungTypArtikelnummer
Steuerungsbasiertes Anwendungsprogramm zur Auswertung aller wichtigen Leistungsdaten einer Photovoltaikanlage über eine Weboberfläche. Befindet sich auf einer SD-Karte.SD / 2GB SOL-PV-MON
KleinsteuerungILC 191 ME/AN
EnergiemessgerätEEM-MA250
Router/ModemPSI-MODEM-3G/ROUTER
AntennePSI-GSM/UMTS-QB-ANT
KommunikationsmodulSCK-C-MODBUS
Strommessmodul 8 StringsSCK-M-I-8S-20A
Strommessmodul 4 StringsSCK-M-I-4S-20A
SpannungsmessmodulSCK-M-U-1500V

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
Referrer:

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen